Der Sony Pregius IMX252 ist zusammen mit seinem kleinen Bruder IMX265 der wohl beste CMOS Bildsensor in der 3 MP-Klasse. Die USB3 Vision Industriekamera U3-3270SE Rev.1.2 mit dem 1/1.8" Global-Shutter Sensor schickt ihre Auflösung von 3,19 MPixel (2064 x 1544 px) mit einer Bildrate von 58,0 fps über die USB-Schnittstelle. Hinsichtlich Dynamikbereich, Empfindlichkeit und Linearität sucht die Kamera ihresgleichen und begeistert Industriekunden im Maschinenbau, in der Mess- oder Medizintechnik.
Sonderfunktionen sind unter anderem 90,0 s Langzeitbelichtung sowie der Linescan-Modus zur Verwendung der Flächenkamera als kostengünstige Zeilenkamera-Alternative.
Die U3-3070SE ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 58,0 fps |
Auflösung (h x v) | 2064 x 1544 |
Optische Fläche | 7,121 mm x 5,327 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.8" |
Auflösung | 3,19 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP30 |
Sensormodell | IMX265 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps