U3-3270CP Rev.2.2

U3-3270CP Rev.2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2064 x 1544
    3,19 MPixel
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 58,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Der Sony Pregius IMX265 ist zusammen mit seinem großen Bruder IMX252 der wohl beste CMOS Bildsensor in der 3 MP-Klasse. Die USB3 Vision Industriekamera U3-3270CP Rev.2.2 mit dem 1/1.8" Global-Shutter Sensor schickt ihre Auflösung von 3,19 MPixel (2064 x 1544 px) mit einer Bildrate von 58,0 fps über die USB-Schnittstelle. Hinsichtlich Dynamikbereich, Empfindlichkeit und Linearität sucht die Kamera ihresgleichen und begeistert Industriekunden im Maschinenbau, in der Mess- oder Medizintechnik.

Sonderfunktionen sind unter anderem 90,0 s Langzeitbelichtung sowie der Linescan-Modus zur Verwendung der Flächenkamera als kostengünstige Zeilenkamera-Alternative.

Die U3-3270CP Rev.2.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.20 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3270CP-C-HQ Rev.2.2: AB12784
  • U3-3270CP-M-GL Rev.2.2: AB12785
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 58,0 fps
Auflösung (h x v) 2064 x 1544
Optische Fläche 7,121 mm x 5,327 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 3,19 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP30
Sensormodell IMX265
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!