Die U3-3890SE Rev.1.2 verfügt über den Rolling-Shutter CMOS-Sensor IMX226. Der 12,00 MPixel Sensor (4000 x 3000 px, Pixelgröße 1,85 µm) aus der Sony STARVIS-Reihe punktet mit außerordentlicher Lichtempfindlichkeit und geringem Rauschen.
Dank der BSI-Technologie des Sensors („back-side-illumination“) ist die Kamera prädestiniert für Aufgaben, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen erfordern. Auch in Bereichen wie Verkehrsüberwachung, Mikroskopie und Qualitätssicherung spielt sie ihre Stärken aus.
Durch die Sensorgröße von 1/1.7“ steht außerdem eine sehr große Auswahl an kostengünstigen Objektiven zur Verfügung.
Diese USB3 Vision Kamera wird ab IDS Vision Firmware 2.20.17746 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 33,0 fps |
Auflösung (h x v) | 4000 x 3000 |
Optische Fläche | 7,400 mm x 5,550 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.8" |
Auflösung | 12,00 MPixel |
Pixelgröße | 1,85 µm |
Schutzart | IP30 |
Sensormodell | IMX226 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
USB Type-C Stecker
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Features
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA