- Kabel: USB 2.0
- Kabeltyp: einfach geschirmt in AWG 28
- Stecker: USB Mikro D-Sub, gerade, verschraubbar, auf USB-A
- Kabellänge: 5,0 m
Artikelnummer |
|
---|---|
geeignet für | SE |
arretierbar | Nein |
verschraubbar | Ja |
Artikelnummer |
|
---|---|
geeignet für | SE |
arretierbar | Nein |
verschraubbar | Ja |