USB 3, AOC, aktives Kabel, gerade, Micro-B, verschraubbar, Schleppkette, 50 m

USB 3, AOC, aktives Kabel, gerade, Micro-B, verschraubbar, Schleppkette, 50 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Metall USB-A Buchse, gerade, auf Micro-B, verschraubbar
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: USB 3
  • Kabeltyp: aktives Fiberglaskabel
  • Stecker: USB 3-A Buchse, gerade, auf Micro-B, verschraubbar
  • Kabellänge: 50,0 m
  • Biegeradius: 50,0 mm
  • Biegezyklen: min. 10 Mio. Zyklen
  • Torsion: min. 1 Mio. Zyklen
  • Kann in Verbindung mit Adapterkabel AD00303 auch für uEye SE USB 3 und uEye LE USB 3 verwendet werden

Ein AOC-Kabel ist eine aktive Komponente mit eigener Leistungsaufnahme. Es kann daher beim Betrieb in Verbindung mit einer Kamera zur Überschreitung der maximalen Leistung des USB-Ports am Computer kommen. Die Leistungsaufnahmen von Kamera und AOC-Kabel addieren sich. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Design Ihrer Applikation.

Artikelnummer
  • USB 3, AOC, aktives Kabel, gerade, Micro-B, verschraubbar, Schleppkette, 50 m: AD00299
geeignet für CP Rev. 2, LE, SE, XCP, XLE
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!