Der wohl beste CMOS Bildsensor in der 3 Megapixel-Klasse. Die GigE Vision Industriekamera GV-5270SE Rev.4.2 mit dem 1/1.8“ Global-Shutter Sensor IMX265 von Sony bietet eine Auflösung von 3,15 MP (2048 x 1536 Pixel) mit einer Bildrate von 34 fps über die GigE-Schnittstelle.
Hinsichtlich Dynamikbereich, Empfindlichkeit und Linearität sucht die Kamera ihresgleichen und begeistert Industriekunden im Maschinenbau, in der Mess- oder Medizintechnik.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 37,0 fps |
Auflösung (h x v) | 2064 x 1544 |
Optische Fläche | 7,121 mm x 5,327 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.8" |
Auflösung | 3,19 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP30 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | IMX265 |
Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Features
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA