Ensenso C/S/X/XR Stromversorgung, 24 V, 120 W, 1,3 m

Ensenso C/S/X/XR Stromversorgung, 24 V, 120 W, 1,3 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
M8 4-pin Binder Buchse auf Tischnetzteil
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: Stromversorgung mit Netzteil
  • Stecker: M8 4-pin Binder Buchse (79-3382-45-04) auf Tischnetzteil 24 V, 120 W mit Kaltgerätestecker
  • Kabellänge: 1,3 m

Hinweis:
Zur Verwendung mit Ensenso XR benötigen Sie zusätzlich AD00305.

Kabelspezifikation im Ensenso Online-Handbuch
Beispiele für Verkabelung
Artikelnummer
  • Ensenso C/S/X/XR Stromversorgung, 24 V, 120 W, 1,3 m: AD00219
geeignet für Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
arretierbar Nein
Produktlebenszyklus Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!