Objektiv, Edmund, TECHSPEC UC-Series, 4 mm, 1/2"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC UC-Series, 4 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen | Quelle: Edmund Optics
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 6 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 4 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 1.8 - 11
  • Minimale Pixelgröße (µm): 2,2
  • Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,0 m
  • Bildwinkel (H): 79,5°
  • Hintere Schnittweite: 9,9 mm
  • Eintauchtiefe: 8 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Edmund, TECHSPEC UC-Series, 4 mm, 1/2": AE00176
Brennweite 4 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 6,00 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!