UI-3250CP Rev. 2

UI-3250CP Rev. 2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1600 x 1200
    1,92 MPixel
  • e2v EV76C570
    1/1.8" CMOS
  • 60,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die UI-3250CP Rev. 2 mit dem e2v CMOS-Sensor mit 2 Megapixel Auflösung ist eine besonders leistungsstarke Industriekamera (EV76C570) für vielfältige Anwendungen. Der Sensor ist einer der empfindlichsten Sensoren im IDS Portfolio und in zwei Versionen, in Mono- und Color verfügbar. Neben der herausragenden Empfindlichkeit, zeichnet sich die Kamera durch eine Reihe von Zusatzfunktionen aus: Der Sensor bietet verschiedene umschaltbare Shutter-Modi, die die abbildungsgetreue Erfassung bewegter Motive oder die besonders rauschfreie Aufnahme von hohen Kontrasten ermöglichen.

Zusätzlich stehen maximal vier Areas of Interest zur Verfügung. So können entweder mehrere Merkmale gleichzeitig überprüft oder die AOIs in einer Belichtungsreihe mit unterschiedlichen Parametern erfasst werden. Zusätzlich verfügt die Kamera über einen 128 MB Bildspeicher.

Artikelnummer
  • UI-3250CP-M-GL Rev.2: AB00616
  • UI-3250CP-C-HQ Rev.2: AB00617
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller e2v
Framerate @ Auflösung max. 60,0 fps
Auflösung (h x v) 1600 x 1200
Optische Fläche 7,200 mm x 5,400 mm
Shutter Global-Shutter, Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 1,92 MPixel
Pixelgröße 4,50 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell EV76C570
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
3D-Scanning

Die Tiefeninformationen von 3D-Bildern liefern wertvolle Daten - etwa in der Zahnmedizin, der Rücken- oder Fußvermessung.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Sicherheitstechnik

Bildverarbeitung kommt bspw. bei Zugangskontrollen oder der Überwachung von Räumen oder Außenanlagen zum Einsatz.

Blick- und Gestenverfolgung

Ob Forschung oder Unterhaltung: mit IDS Kameras lassen sich bspw. Augenbewegungen und Gesten tracken.

Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Astronomie

Mit IDS Kameras nach den Sternen greifen - Bildverarbeitung zeigt Informationen, die für Menschen nicht oder schwer zu erfassen sind.

Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!