- Kabel: USB 3
- Kabeltyp: aktives Fiberglaskabel
- Stecker: USB 3-A Buchse, gerade, auf Micro-B, verschraubbar
- Kabellänge: 20,0 m
- Biegeradius: 50,0 mm
- Biegezyklen: min. 10 Mio. Zyklen
- Torsion: min. 1 Mio. Zyklen
- Kann in Verbindung mit Adapterkabel AD00303 auch für uEye SE USB 3 und uEye LE USB 3 verwendet werden
Ein AOC-Kabel ist eine aktive Komponente mit eigener Leistungsaufnahme. Es kann daher beim Betrieb in Verbindung mit einer Kamera zur Überschreitung der maximalen Leistung des USB-Ports am Computer kommen. Die Leistungsaufnahmen von Kamera und AOC-Kabel addieren sich. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Design Ihrer Applikation.
Artikelnummer |
|
---|---|
geeignet für | CP Rev. 2, LE, SE, XCP, XLE |
arretierbar | Nein |
verschraubbar | Ja |