- Max. Innenlänge des Objektivs: 68 mm (ohne C-Mount Gewinde)
- Für C-Mount Objektive mit einem maximalen Außendurchmesser von 62 mm
- Tubusgröße (D x L): 70 x 77 mm
- Gewicht: 190 g
- Geeignet für IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE Kameras
Hinweis:
Zur Verwendung des Tubus benötigen Sie zusätzlich den Tubusflansch BE00034.
Artikelnummer |
|
---|---|
Brennweite | 0 mm |
Optische Klasse | Nein |
Auflösung | 0,00 MPixel |