IDS NXT Kommunikation
IDS NXT Kameras in die eigene Fertigungsautomation integrieren
Mit IDS NXT haben wir eine Plattform für eine neue Generation von Vision Systemen für industrielle Anwendungen geschaffen, die beispielsweise als leistungsstarke Vision Sensoren in der Fertigungsautomation eingesetzt werden können. In Verbindung mit IDS NXT Experience Kit ist der Umgang mit Deep Learning zudem besonders einfach.
Die All-in-One-Lösung bringt alles mit, um aus IDS NXT Kameras leistungsstarke Inferenzkameras zu erstellen, indem individuelle neuronale Netze direkt on-the-edge ausgeführt werden. Von der Bildaufnahme und Verwaltung über das Training der KI bis zur fertigen arbeitenden Inferenzkamera sind es nur wenige Schritte. Doch über welche Schnittstellen wird die Inferenzkamera in die eigene Umgebung eingebunden?
In unserem TechTipp "IDS NXT Kommunikation" gehen wir insbesondere auf die Schnittstellen zur Integration von IDS NXT Kameras ein. Darüber hinaus zeigen wir nachvollziehbar, wie Sie Inferenzergebnisse in Ihrer eigenen Umgebung nutzen können.