Das zeichnet die neuen uEye+ XCP und XLE Modelle aus

Budgetfreundliche, variantenreiche und äußerst kompakte Industriekameras

Die neuen, kostenoptimierten Industriekameras von IDS punkten überall dort, wo es auf das Wesentliche ankommt. Mit ihrer geringen Größe lassen sich die Kameras einfach in die unterschiedlichsten Bildverarbeitungssysteme integrieren. Alle Modelle sind zudem 100 Prozent GenICam-konform. Sie können daher direkt mit jeder GeniCam-kompatiblen Software verwendet werden. Mit unserem IDS peak Software Development Kit bieten wir Ihnen zusätzlich ein großes Plus an Komfort und Einfachheit bei der Entwicklung Ihrer Bildverarbeitungsanwendung und Inbetriebnahme Ihrer Kamera.

Bei der Entwicklung hat unser Team großen Wert auf ein kosteneffizientes Design gelegt. Die Modelle sind damit perfekt für preissensible und hochvolumige Anwendungen geeignet, bei denen einfache Kameraanforderungen gefragt sind. Zum Einsatz kommen sie beispielsweise bei Analyseaufgaben im Labor, als Augen in autonom navigierenden Fahrzeugen in der Produktion oder zur visuellen Unterstützung von Robotern im Automationsumfeld. Wie alle unsere Produkte zeichnen sie sich durch die Kombination aus Qualität "Made in Germany", Langzeitverfügbarkeit und hoher Benutzerfreundlichkeit aus.

Aktuell haben Sie in den uEye XCP und XLE Serien die Auswahl zwischen dem 2,3 MP Global Shutter-Sensor AR0234 und dem 5 MP Rolling Shutter-Sensor AR0521 von Onsemi. In Kürze wird zusätzlich der 8,46 MP Sensor aus der Sony Starvis Reihe erhältlich sein.

uEye XCP: die kleinste Industriekamera mit Gehäuse und C-Mount

Die Modelle dieser Kamerafamilie sind nur 29 x 29 x 17 mm (B/H/L) groß und können dank Zinkdruckguss-Vollgehäuse und verschraubbarem USB Micro-B Connector sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig eingesetzt werden. Ihr C-Mount-Adapter ermöglicht die Nutzung gängiger Objektivgrößen und sorgt für einen günstigen Systempreis. Alle weiteren technischen Informationen finden Sie hier.

uEye XLE: besonders variantenreich für jede Anwendung

Benötigen Sie für Ihre Embedded-Vision-Lösung Einplatinenkameras mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivanschluss und USB Type-C Schnittstelle? Oder bevorzugen Sie Modelle mit beschichtetem Kunststoffgehäuse? Hier können Sie die passende Variante für Ihre Anwendung frei wählen. Ob im Kleingerätebau, in der Messtechnik, im Verkehrswesen oder für Agraranwendungen – die moderne Kamerafamilie eignet sich für unterschiedlichste Einsatzszenarien. Hier sehen Sie alle Modelle auf einen Blick

Sie möchten noch mehr über die neuen Kameramodelle erfahren und wissen, welche vielfältigen Möglichkeiten sich aus der Kombination mit unserem Software Development Kit IDS peak ergeben? Und wie und in welchen Bereichen Sie die kostenoptimierten Kameras am besten einsetzen können?

Dann schauen Sie sich jetzt unsere IDS Vision Channel Sessions zum Thema an:

Haben wir Sie überzeugt? Für Detailfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam gerne zur Verfügung. Bitte nutzen Sie den untenstehenden Button, um Kontakt aufzunehmen.