IDS Anwendungsbericht: Unkraut(gift) ade
Intelligenter Roboter mit uEye+ Industriekamera macht den Einsatz von Herbiziden entbehrlich
Pflanzenschutzmittel sind fester Bestandteil der heutigen Landwirtschaft. Sie sollen Nutzpflanzen schützen und Unkräuter bzw. Schädlinge fern halten. Im Jahr 2019 machte die Gruppe der Herbizide (Unkrautbekämpfungsmittel) laut dem deutschen Umweltbundesamt 50,6 % der abgegebenen Pflanzenschutzmittel aus. Leider bergen diese neben der gewünschten Wirkung auch zahlreiche Risiken für Mensch und Umwelt. So gefährden sie Artenvielfalt und Gewässerqualität angrenzender Flächen. Die Biodiversität nimmt ab. Das Studentenprojekt Rowesys ist im Sommer 2019 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich mit dem Ziel gestartet, einen Roboter für eine nachhaltigere Landwirtschaft ohne den übermäßigen Einsatz von Herbiziden zu entwickeln. An der Unterseite des Roboters befindet sich eine uEye+ Industriekamera mit GigE Vision Interface.