Kamerafinder | Industriekameras online finden | IDS : Echtzeit-Videostream

Kamerafinder

Nach Beantworten weniger Fragen schlägt Ihnen der anwendungsbezogene Kamerafinder passende Modelle vor. Danach können Sie bei Bedarf mittels technischer Daten/Merkmale Ihre Trefferliste weiter verfeinern.

technisch anwendungsbezogen
Folgende Kameras passen zu Ihren Anforderungen:
15 Artikel
uEye SLE GL-54J2SLE-MB
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-54J4SLE-MB
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-54J1SLE-MB
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-54J2SLE
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-54J4SLE
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-54J1SLE
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-53D2SLE-MB
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-53D1SLE-MB
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-53D2SLE
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-53D4SLE-MB
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-53D4SLE
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SLE GL-53D1SLE
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SCP GL-54J0SCP
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • HTTP, RTSP
  • Rolling-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SCP GL-53D0SCP
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SFA SFA10.69.G1.IMX678
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling-Shutter
  • 1920x1080
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
In Serie
Preis auf Anfrage

Industriekameras online finden

IDS ist führender Hersteller vielseitig einsetzbarer Industriekameras – von klassischen 2D-Systemen über Monitoring und event-basierte Kameras bis hin zu AI Vision.

Anhand weniger Fragen finden Sie mit unserem Kamerafinder schnell die passende Industriekamera mit GigE- oder USB-Schnittstelle für Ihr Bildverarbeitungssystem. Im Anschluss können Sie Ihre Auswahl noch mit technischen Merkmalen wie Auflösung, Sensoren oder Interface verfeinern. Klicken Sie auf "Filter hinzufügen" um weitere Optionen zu erhalten.

Für 3D-Kameras steht Ihnen der spezielle 3D-Kamerafinder zur Verfügung.

It's so easy!