Welche Industriekamera ist optimal für Medizintechnik-Anwendungen?
Die passende Industriekamera für die Medizintechnik hängt von der gewünschten Anwendung ab. Einsatzbereiche wie die Diagnostik, Ophthalmologie, Endoskopie, Laborautomation, digitale Pathologie oder chirurgische Bildgebung stellen jeweils unterschiedliche Anforderungen an Auflösung, Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang, Bildrate und Baugröße. IDS bietet hierfür 2D-, 3D-, KI- und Monitoring-Kameras mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dazu gehören hohe Auflösung, hohe Lichtempfindlichkeit, HDR, KI-Unterstützung, 3D-Technologie und besonders kompakte Bauformen. Für anspruchsvolle Lichtverhältnisse kommen häufig Sony STARVIS 2 Sensoren zum Einsatz. Für bewegte Objekte und präzise Messaufgaben werden oft Sony Pregius- und Pregius S-Sensoren verwendet.
Anforderungen für Industriekameras in der Medizintechnik
Industriekameras unterstützen in der Medizintechnik unter anderem Bildaufnahme, Dokumentation, Prozessunterstützung und Qualitätskontrolle.
Für die Integration in medizinische Systeme sind neben der Bildqualität auch langfristige Verfügbarkeit, Softwareunterstützung und kundenspezifische Anpassungen relevant. Je nach Einsatz müssen die Kameras zudem für den Dauerbetrieb sowie definierte Temperatur-, Feuchtigkeits- und Hygieneanforderungen geeignet sein.
Eine stabile Funktion und konstante Bildqualität sind dabei über den gesamten Einsatzzeitraum entscheidend.
Typische Auswahlkriterien:
- Hohe Auflösung für feine Strukturen und kleine Details
- Gute Lichtempfindlichkeit bei begrenzter Beleuchtung
- Farbtreue Darstellung für bildgebende und diagnostische Anwendungen
- Geringes Bildrauschen
- Erweiterter Dynamikumfang (HDR) bei kontrastreichen Szenen
- Hohe Bildraten für schnelle Abläufe oder Bewegungsanalysen
- Kompakte Bauformen für die Geräteintegration
- Langfristige Verfügbarkeit von Hardware und Software
- Unterstützung gängiger Schnittstellen und Standards
- Einfache Integration in bestehende Systeme und Entwicklungsumgebungen
Anwendungen
Diagnostik
Bildgebungslösungen für diagnostische Untersuchungs- und Analysesysteme.
Typische Anwendungen
Dermatologie, Ophthalmologie, Bewegungsanalysen, bildgestützte Untersuchungssysteme
Empfohlene Kamerafamilien
uEye CP | uEye ACP | uEye XCP
Wichtige Eigenschaften
Hohe Detailauflösung, naturgetreue Farbwiedergabe, flexible Integration, große Sensor- und Schnittstellenauswahl
Anwendungsbericht
Optische Wirbelsäulen- und Haltungsanalyse
In diagnostischen Anwendungen unterstützen Kameras die Erfassung, Dokumentation und Auswertung visueller Informationen. Je nach Einsatzgebiet können dabei unterschiedliche Anforderungen im Vordergrund stehen. Während in der Dermatologie oder Ophthalmologie eine hohe Detailauflösung und naturgetreue Farbwiedergabe wichtig sind, können bei Bewegungsanalysen oder bildgestützten Untersuchungssystemen zusätzlich hohe Bildraten oder eine geringe Latenz gefragt sein.
Für viele diagnostische Anwendungen eignen sich Kamerafamilien wie uEye CP, uEye ACP und uEye XCP. Sie bieten unterschiedliche Bauformen und Integrationsmöglichkeiten sowie eine breite Auswahl an Sensoren und Schnittstellen. Dadurch lassen sie sich flexibel in medizinische Geräte und diagnostische Systeme integrieren. Die Auswahl der geeigneten Kamerafamilie hängt dabei unter anderem von den Anforderungen an Bildqualität, Baugröße, Schnittstelle und Systemarchitektur ab.
Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Wahl des Bildsensors. Sensoren der Sony STARVIS 2 Familie zeichnen sich durch hohe Lichtempfindlichkeit, geringes Bildrauschen und einen erweiterten Dynamikumfang aus. Diese Eigenschaften können insbesondere bei Anwendungen mit begrenztem Umgebungslicht oder hohen Kontrastunterschieden von Vorteil sein. Modelle mit STARVIS 2 Sensoren stehen heute in verschiedenen IDS-Kamerafamilien zur Verfügung, darunter uEye XCP, uEye LE sowie ausgewählte Varianten von uEye CP, uEye ACP und uEye SE.
Je nach diagnostischer Aufgabe können jedoch auch andere Sensortechnologien sinnvoll sein. Anwendungen mit bewegten Objekten, hohen Bildraten oder besonderen Anforderungen an die geometrische Genauigkeit profitieren mitunter von Global-Shutter-Sensoren oder speziell für diese Aufgaben ausgelegten Kameramodellen.
Ophthalmologie
Bildgebungssysteme für ophthalmologische Diagnose- und Untersuchungssysteme.
Typische Anwendungen
Retina-Screening-Systeme, Spaltlampen und weitere ophthalmologische Anwendungen
Empfohlene Kamerafamilien
uEye CP | uEye SE | uEye XCP
Wichtige Eigenschaften
Hohe Auflösung, große Sensorauswahl, unterschiedliche Schnittstellen, hohe Lichtempfindlichkeit und geringes Bildrauschen
Anwendungsbericht
High-End Bilddokumentationssystem für Augendiagnostik mithilfe digitaler Spaltlampenfotografie
Die Anforderungen in der Augenheilkunde zählen zu den höchsten innerhalb der medizinischen Bildgebung. Anwendungen wie Retina-Screening-Systeme oder Spaltlampen müssen feinste anatomische Strukturen sichtbar machen und Farben möglichst naturgetreu wiedergeben.
Für ophthalmologische Systeme eignen sich die Kamerafamilien uEye CP, uEye SE und uEye XCP. Ihre hohen Auflösungen erfassen feinste Gefäß- und Gewebestrukturen detailreich. Sie bieten eine große Sensorauswahl sowie unterschiedliche Schnittstellen für die Integration in medizinische Geräte. Je nach Beleuchtungssituation können STARVIS 2 Sensoren durch ihre hohe Lichtempfindlichkeit, den erweiterten Dynamikumfang und das geringe Bildrauschen Vorteile bieten. Die kompakte Bauweise ist für platzkritische medizinische Geräte geeignet. Besonders flexibel in medizinische Geräte integrieren lassen sich die Platinenkameras der uEye SE Familie.
Endoskopie
Bildgebungssysteme für endoskopische Untersuchungs- und Diagnosesysteme.
Typische Anwendungen
Starre und flexible Endoskope
Empfohlene Kamerafamilien
uEye LE | uEye ACP | uEye XCP
Wichtige Eigenschaften
Kompakte Bauweise, hohe Lichtempfindlichkeit, geringer Platzbedarf, flexible Integration
Anwendungsbericht
Automatisierte Prüfung von Endoskopen
Endoskopische Systeme stellen besondere Anforderungen an Baugröße, Wärmeentwicklung, Lichtempfindlichkeit und Integrationsfähigkeit. Für solche Anwendungen eignen sich insbesondere kompakte Kameramodelle wie uEye LE oder kundenspezifisch konfigurierbare Varianten der uEye ACP Familie. Je nach Systemarchitektur können auch Modelle der uEye XCP Serie eingesetzt werden. Sensoren mit hoher Lichtempfindlichkeit und erweitertem Dynamikumfang unterstützen eine detailreiche Darstellung selbst bei begrenztem Umgebungslicht oder stark variierenden Helligkeitsverhältnissen.
Labor- und Life-Science-Anwendungen
Industriekameras für Labor-, Analyse- und Life-Science-Systeme.
Typische Anwendungen
Laborautomatisierung, Mikroskopie, digitale Pathologie, Whole Slide Imaging
Empfohlene Kamerafamilien
uEye CP | uEye ACP | uEye Warp 10
Wichtige Eigenschaften
Hohe Bildqualität, zuverlässige Farbdarstellung, schnelle Datenübertragung, hohe Auflösungen
Anwendungsbericht
KI-gestützte Qualitätskontrolle von Impfstofffläschchen
Kameras übernehmen in der Laborautomatisierung Aufgaben wie die Erkennung, Sortierung und Kontrolle von Proben. Die uEye CP und uEye ACP liefern dafür eine hohe Bildqualität und zuverlässige Farbdarstellung. Die schnelle USB 3-Datenübertragung ermöglicht eine zügige Bildaufnahme und Auswertung.
Bei mikroskopischen Untersuchungen werden Zellen, Gewebe und andere Strukturen vergrößert dargestellt. Die hohe Bildqualität der uEye CP und uEye ACP unterstützt eine detailreiche Analyse. Insbesondere Kameras mit dem hochauflösenden, quadratischen Sony IMX676 Sensor eignen sich für Mikroskopie-Anwendungen, da sie ein großes Sichtfeld mit hoher Detailgenauigkeit erfassen können. Die zuverlässige Farbdarstellung erleichtert die Unterscheidung verschiedener Strukturen.
Die digitale Pathologie ermöglicht die Analyse von Gewebeproben direkt am Bildschirm. Beim Whole Slide Imaging werden Objektträger automatisiert digitalisiert. Für Systeme mit sehr hohen Auflösungen und großem Datendurchsatz können Modelle der uEye Warp10 Familie eine geeignete Lösung sein. Die 10GigE-Schnittstelle ermöglicht die Übertragung großer Bilddatenmengen mit geringer Latenz. Ob ein Global-Shutter-Sensor erforderlich ist, hängt von der jeweiligen Scanmethode und den Bewegungsabläufen des Systems ab.
Chirurgische Bildgebung und OP-Assistenz
Bildgebungssysteme für Operationssysteme und medizinische Assistenzanwendungen.
Typische Anwendungen
OP-Systeme, minimalinvasive Eingriffe, Operationsmonitoring, Patientenüberwachung
Empfohlene Kamerafamilien
uEye CP | uEye Live (uEye SFA, uEye SLE)
Wichtige Eigenschaften
Hochauflösende Echtzeit-Bildgebung, zuverlässige Datenübertragung, hohe Bildqualität, HDR-Unterstützung
In diagnostischen Anwendungen unterstützen Kameras die Erfassung, Dokumentation und Auswertung visueller Informationen. Je nach Einsatzgebiet können dabei unterschiedliche Anforderungen im Vordergrund stehen. Während in der Dermatologie oder Ophthalmologie eine hohe Detailauflösung und naturgetreue Farbwiedergabe wichtig sind, können bei Bewegungsanalysen oder bildgestützten Untersuchungssystemen zusätzlich hohe Bildraten oder eine geringe Latenz gefragt sein.
Für viele diagnostische Anwendungen eignen sich Kamerafamilien wie uEye CP, uEye ACP und uEye XCP. Sie bieten unterschiedliche Bauformen und Integrationsmöglichkeiten sowie eine breite Auswahl an Sensoren und Schnittstellen. Dadurch lassen sie sich flexibel in medizinische Geräte und diagnostische Systeme integrieren. Die Auswahl der geeigneten Kamerafamilie hängt dabei unter anderem von den Anforderungen an Bildqualität, Baugröße, Schnittstelle und Systemarchitektur ab.
Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Wahl des Bildsensors. Sensoren der Sony STARVIS 2 Familie zeichnen sich durch hohe Lichtempfindlichkeit, geringes Bildrauschen und einen erweiterten Dynamikumfang aus. Diese Eigenschaften können insbesondere bei Anwendungen mit begrenztem Umgebungslicht oder hohen Kontrastunterschieden von Vorteil sein. Modelle mit STARVIS 2 Sensoren stehen heute in verschiedenen IDS-Kamerafamilien zur Verfügung, darunter uEye XCP, uEye LE sowie ausgewählte Varianten von uEye CP, uEye ACP und uEye SE.
Je nach diagnostischer Aufgabe können jedoch auch andere Sensortechnologien sinnvoll sein. Anwendungen mit bewegten Objekten, hohen Bildraten oder besonderen Anforderungen an die geometrische Genauigkeit profitieren mitunter von Global-Shutter-Sensoren oder speziell für diese Aufgaben ausgelegten Kameramodellen.
Übersicht: Welche Kamerafamilie eignet sich für welchen Medizinbereich?
Medizinischer Bereich |
Typische Herausforderung |
Empfohlene Kamerafamilie |
Empfehlung Sensor / Feature |
|---|---|---|---|
Diagnostik |
Feinste anatomische Details sichtbar machen und reproduzierbar dokumentieren |
Sony STARVIS 2 IMX662, IMX664, IMX675, IMX676, IMX678 (hohe Lichtempfindlichkeit und Dynamik) |
|
KI-gestützte Diagnostik |
Bilddaten direkt analysieren und automatisierte Entscheidungen unterstützen |
Integrierte Edge AI, Sony IMX900 (Pregius S) oder Sony IMX678 (STARVIS 2) |
|
Ophthalmologie |
Retina, Fundus und Augenstrukturen kontrastreich und farbtreu erfassen |
Sony STARVIS 2 |
|
Eye-Tracking |
Sehr schnelle Augenbewegungen in Echtzeit erfassen |
Event-basierte Sensorik, Sony Pregius S oder STARVIS 2 , NIR, kompakte Bauform |
|
Endoskopie |
Kompakte Integration bei begrenztem Licht |
Sony STARVIS 2 (Low-Light, NIR-Empfindlichkeit, HDR) |
|
Mikroskopie |
Zellstrukturen und kleinste Details präzise abbilden |
Sony STARVIS 2 (bei statischer Bildaufnahme) |
|
Laborautomation |
Proben automatisiert, erfassen und auswerten |
Sony Pregius / Pregius S für bewegte Proben, Sony STARVIS 2 für Low-Light- und Farbanwendungen |
|
Digitale Pathologie |
Objektträger schnell und verzerrungsfrei digitalisieren |
Sony Pregius IMX5xx (10 GigE für hohen Datendurchsatz) |
|
Chirurgische Bildgebung |
Hochauflösende Echtzeit-Bildgebung mit geringer Latenz und guter Farbwiedergabe |
uEye CP (GigE) |
Sony STARVIS 2, HDR |
Strahlentherapie |
Patienten sicher positionieren und Behandlungen dokumentieren |
Sony STARVIS 2, hohe Farbstabilität, HDR |
|
Patientenmonitoring |
Patienten kontaktlos überwachen und Ereignisse dokumentieren |
Streaming & Event Recording, Sony Pregius / Pregius S für bewegte Proben, Sony STARVIS 2 für Low-Light- und Farbanwendungen |
|
Patientenpositionierung (3D) |
Präzise Tiefeninformationen für die Ausrichtung erfassen |
ToF-Technologie (3D) |
|
Orthopädie & Prothetik |
Körperformen und Bewegungsabläufe dreidimensional erfassen |
Stereo Vision |
|
Pharmazie |
Höchste Qualitätsstandards in Produktion und Verpackung sicherstellen |
Sony STARVIS 2 |
|
Instrumentenprüfung |
Beschädigungen, Verschmutzungen oder Fertigungsfehler erkennen |
Sony STARVIS 2 |
Warum eignen sich IDS-Kameras besonders für Medizintechnik?
- Langzeitverfügbarkeit:
- IDS bietet Langzeitverfügbarkeitszusagen für alle eigenen Kameraserien und schafft damit Investitionssicherheit für Medizinprodukte mit langen Entwicklungs-, Zulassungs- und Lebenszyklen.
- Produktqualität:
- Dank hoher Fertigungstiefe und strenger Qualitätsstandards entwickelt und produziert IDS besonders zuverlässige Kameras für den langfristigen Einsatz. Auf alle eigenen Kameraserien gewährt IDS drei Jahre Garantie, die gegen eine zusätzliche Gebühr auf bis zu fünf Jahre verlängert werden kann.
- Made in Germany:
- IDS entwickelt und fertigt seit 1997 in Obersulm, Baden-Württemberg. Mehr als 320 Mitarbeitende und über zwei Millionen weltweit eingesetzte Kameras stehen für langjährige Erfahrung.
- Kundenspezifische Entwicklung:
- IDS verfügt über umfangreiche Erfahrung mit OEM-Anpassungen für Medizin und Life Sciences. Hardware und Software lassen sich gezielt an individuelle Anforderungen anpassen.
- Software-Ökosystem:
- Das IDS peak SDK unterstützt Linux, Windows und macOS und erleichtert die Integration.
Fazit
Von der Mikroskopie über die Endoskopie bis zum OP: Industriekameras schaffen die visuelle Grundlage für moderne Medizin und Life Sciences. Die passende Kamera hängt von Anforderungen wie Auflösung, Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang, Bildrate, Tiefeninformation, Integration und Datenverarbeitung ab.
IDS bietet dafür 2D- und 3D-Kameras, Monitoring- und KI-Kameras sowie Event-based Vision-Technologie. STARVIS 2 Sensoren eignen sich insbesondere für anspruchsvolle Lichtverhältnisse, während Pregius- und Pregius S-Sensoren ihre Stärken bei bewegten Objekten und präzisen Messaufgaben ausspielen. Für 3D-Anwendungen stehen mit den Ensenso Stereovision-Kameras und der Nion 3D-ToF-Kamera passende Technologien zur Erfassung von Tiefeninformationen zur Verfügung. Die Auswahl sollte sich daher stets an der konkreten Bildverarbeitungsaufgabe sowie den Anforderungen an Bildqualität, Systemarchitektur, Integration und Verfügbarkeit orientieren.
Oliver Senghaas leitet seit 2011 als Head of Marketing bei IDS die globale Marketingstrategie. Er verantwortet die Unternehmenskommunikation, Markenführung sowie digitale Kampagnen, die inhaltliche und funktionale Weiterentwicklung der Unternehmenswebseiten und des B2B-Webstores und die Erstellung technischer Dokumentationen. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Technologie und Kreativität zu verbinden, um IDS im Bereich industrieller Bildverarbeitung klar zu positionieren.
Ihr Projekt
Wie können wir Sie in Ihrem Projekt unterstützen? Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie!
Vision Channel
Videos und Live Sessions rund um Machine Vision.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.