IDS-Industriekamera mit Objektiv auf nasser Oberfläche

Robuste Industriekameras: Welche Modelle bieten hohen IP‑Schutzart und weite Temperaturbereiche?

Kurzfassung

Besonders robuste Industriekameras sind Modelle mit:

  • IP65, IP66, IP67, IP69 oder IPx9K-Schutzart
  • erweitertem Temperaturbereich (typisch -20 °C bis +55 °C)

Empfohlene Kameraserien:

  • uEye FA (maximale Robustheit, IP69/IPx9K)
  • uEye SFA (robust, Streaming und Recording)
  • Nion (Time-of-Flight 3D-Kamera für Innen- und Außenanwendungen)
  • Ensenso XR (robuste Stereo-Vision 3D-Kamera für die Industrie)

In industriellen Anwendungen sind Kameras oft extremen Bedingungen ausgesetzt. Dazu zählen Staub, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und regelmäßige Reinigungsprozesse. Die Robustheit der Kamerasysteme ist daher ein entscheidender Faktor für ihre Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

Wichtige Kriterien sind vor allem die Schutzart sowie der zulässige Temperaturbereich.

Robustheit und Schutzarten

Schutzarten im Überblick

Die Schutzart angegeben durch den IP-Code (Ingress Protection) beschreibt den Schutz gegen feste Partikel und Wasser.

  • IP65
    • Staubdicht
    • Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel
    • Geeignet für Produktionsumgebungen mit Spritzwasser
  • IP66
    • Staubdicht
    • Schutz gegen starkes Strahlwasser
    • Geeignet für raue Industrieumgebungen
  • IP67
    • Staubdicht
    • Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
    • Einsatz in feuchten, nassen oder Außenbereichen möglich
  • IP69K (IP69/IPx9K)
    • Staubdicht
    • Schutz gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung
    • Geeignet für hygienisch sensible Bereiche mit intensiven Reinigungszyklen oder für landwirtschaftliche Anwendungen

Weiterführende Information zu den Schutzarten und dem Betrieb der Kameras finden Sie im jeweiligen Kamerahandbuch.

Temperaturbereich

Der zulässige Gerätetemperaturbereich bei Betrieb lässt sich grob in Klassen unterteilen:

  • Standardbereich: etwa 0 °C bis 50 °C
    Geeignet für klassische Innenanwendungen ohne starke Umwelteinflüsse
  • Erweiterter Bereich: etwa -20 °C bis +55 °C
    Ideal für industrielle Anwendungen, Logistikanwendungen, Außenbereiche oder Kühlhäuser

Gehäuse und mechanische Robustheit

Zusätzliche Merkmale robuster Industriekameras sind:

  • Metallgehäuse
  • Stoß- und vibrationsfest
  • Hohe EMV-Robustheit
  • Optionaler Objektivschutz (Objektivtubus)
  • Industriesteckverbinder (zum Beispiel M12, Binder)
  • Verschraubte Anschlüsse für dauerhafte Dichtigkeit

Robuste IDS-Industriekameras im Überblick

uEye FA: der Maßstab für maximale Robustheit in klassischen Machine-Vision-Anwendungen

Wenn es um besonders anspruchsvolle Umgebungen geht, ist die uEye FA Serie die erste Wahl. Mit ihrer IP69K-Schutzart und einem Objektivtubus ist sie optimal gegen Schmutz, Staub und Hochdruckwasser geschützt.

Auch beim Temperaturbereich sind sie für rauen Einsatz ausgelegt (typisch -20 °C bis +55 °C). Robuste M12-Steckverbinder, schnelle GigE-Datenübertragung und Power-over-Ethernet sorgen für eine zuverlässige Integration in industrielle Systeme.

Typische Einsatzbereiche:

  • Lebensmittel- und Pharmaindustrie (regelmäßige Reinigung)
  • Fabrik- und Prozessautomation
  • Maschinenbau
  • Landwirtschaftliche Anwendungen und Outdoor-Installationen

uEye SFA: Prozessmonitoring unter extremen Bedingungen

Die uEye SFA bietet die hohe Robustheit der uEye FA-Serie, dient aber der Prozessüberwachung mit integrierter Bildverarbeitung und Streaming-/Recording-Funktionalität.

Auch hier kommen ein IP69K-zertifiziertes Gehäuse und ein erweiterter Temperaturbereich zum Einsatz. Die Monitoring-Kamera mit höchstem Schutzgrad eignet sich damit für Anwendungen, in denen neben Robustheit auch eine 24/7-Überwachung und Visualisierung industrieller Prozesse erforderlich ist.

Stärken:

  • Sehr hohe Widerstandsfähigkeit
  • Streaming und Recording
  • Perfekt für dynamische Anwendungen

IDS NXT oslo: robustes Design, intelligente Auswertung

Die IDS NXT oslo verbindet intelligente Bildverarbeitung mit einem IP69K-zertifizierten Gehäuse für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Ein Objektivtubus sowie M12-Steckverbinder sorgen dafür, dass die Kamera auch in rauen Industrie- und Agrarumgebungen zuverlässig betrieben werden kann.

Typische Einsatzbereiche:

  • KI-basierte Bildverarbeitung
  • Embedded Vision Lösungen
  • Überwachung

Nion: Time-of-Flight -Tiefenmessung im widerstandsfähigen Gehäuse

Nion kombiniert eine hohe Auflösung von 1,2 MP bei 30 fps mit zuverlässiger Tiefenerfassung. So entstehen detailreiche 3D-Daten selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Bestens geschützt im robusten IP66 (Spritzwasser) und IP67 (Eintauchen)-Gehäuse sorgt Nion auch bei variablen Lichtbedingungen für stabile Tiefeninformationen. Nion erfasst feine Strukturen präzise und ermöglicht eine kosteneffiziente 3D-Datenerfassung.

Ideal für:

  • Innen- und Außenanwendungen
  • Tiefenbilder ohne Bewegungsunschärfe
  • Variable Lichtbedingungen

Ensenso XR: robuste 3D-Vision mit integrierter Datenverarbeitung

Die Ensenso XR verarbeitet 3D-Daten direkt in der Kamera. Dadurch wird das Netzwerk entlastet. Das ist besonders vorteilhaft für Mehrkamerasysteme und rechenintensive Anwendungen. Mit 1,6-MP- und 5-MP-Sony-Sensoren und Schutzart IP65/67 eignet sich die XR für hochpräzise Mess- und Prüfaufgaben in anspruchsvollen Umgebungen. Arbeitsabstände bis 5 m und Erfassungsvolumen bis 8 m³ sind möglich.

Typische Einsatzbereiche:

  • Robotik und Automatisierung
  • Logistik und Greifsysteme
  • Mess- und Prüfsysteme in Industrieumgebungen

Kamera

Schutzart

Temperaturbereich (Gerät bei Betrieb)

Robustheit

Empfohlen für

uEye FA

IP69/IPx9K

-20 °C bis +55 °C

sehr hoch

Raue Industrieumgebungen, Outdoor, starke Verschmutzung, Reinigungsprozesse, klassische industrielle Bildverarbeitungsaufgaben

uEye SFA

IP69/IPx9K

-20 °C bis +55 °C

sehr hoch

Streaming und Process Monitoring

IDS NXT oslo

IP69/IPx9K

0 °C bis +55 °C

sehr hoch

KI-basierte Bildverarbeitung

Nion

IP67

0 °C bis +55 °C

hoch

Tiefenbilder (3D) im Innen- und Außenbereich

Ensenso XR

IP65/67

0 °C bis +40 °C

hoch

3D Vision, Robotik, Automatisierung, Outdoor

Entscheidungshilfe: Welche Kamera ist die richtige?

Die Wahl der richtigen Industriekamera hängt von der konkreten Anwendung ab.

Eine Kamera mit IP65 schützt vor Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen.
IP67 erlaubt zeitweiliges Untertauchen.
IP69K ist erforderlich, wenn regelmäßige Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigungen stattfinden, beispielsweise in der Lebensmittelindustrie.

Beim Temperaturbereich gilt:

Ein Standardbereich von 0 bis 50 °C ist ausreichend für Innenräume.
Ein erweiterter Bereich von -20 bis +55 °C ist notwendig für Außenanwendungen, Kühlhäuser oder stark schwankende Temperaturen.

Fazit: IDS bietet passende Lösungen für robuste Anwendungen

Wenn es um robuste Industriekameras geht, bietet IDS ein klar strukturiertes und vielseitiges Portfolio für unterschiedliche Einsatzszenarien:

  • Maximale Robustheit für klassische Bildverarbeitungsaufgaben: uEye FA (IP69K, erweiterter Temperaturbereich)
  • Prozessmonitoring: uEye SFA (IP69K, erweiterter Temperaturbereich)
  • KI-basierte Bildverarbeitung: IDS NXT oslo (IP69K)
  • 3D-ToF-Tiefenmessung: Nion (IP67)
  • 3D-Vision: Ensenso XR (IP65/67)
IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

Oliver Senghaas leitet seit 2011 als Head of Marketing bei IDS die globale Marketingstrategie. Er verantwortet die Unternehmenskommunikation, Markenführung sowie digitale Kampagnen, die inhaltliche und funktionale Weiterentwicklung der Unternehmenswebseiten und des B2B-Webstores und die Erstellung technischer Dokumentationen. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Technologie und Kreativität zu verbinden, um IDS im Bereich industrieller Bildverarbeitung klar zu positionieren.

Vision Channel
Videos und Live Sessions rund um Machine Vision.

Ihr Projekt
Wie können wir Sie in Ihrem Projekt unterstützen? Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie!

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.