Kamerafinder | Industriekameras online finden | IDS (Page 42)

Kamerafinder

Nach Beantworten weniger Fragen schlägt Ihnen der anwendungsbezogene Kamerafinder passende Modelle vor. Danach können Sie bei Bedarf mittels technischer Daten/Merkmale Ihre Trefferliste weiter verfeinern.

technisch anwendungsbezogen
Folgende Kameras passen zu Ihren Anforderungen:
Items 493-504 of 560
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Global-Shutter
  • 3,15 MPixel
  • Sony
  • IMX265
  • 2048 x 1536
Abgekündigt
Preis auf Anfrage
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Global-Shutter
  • 16,20 MPixel
  • Sony
  • 24,7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE U3-3291SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Global-Shutter
  • 8,95 MPixel
  • Sony
  • 33,6 fps
  • IMX267
  • 4112 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Global-Shutter
  • 16,20 MPixel
  • Sony
  • 7,7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Global-Shutter
  • 8,95 MPixel
  • Sony
  • 14,0 fps
  • IMX267
  • 4112 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye Nion Nion10.67.G1.AF0130.72
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 940 nm
  • Time-of-Flight (ToF)
  • 1,23 MPixel
  • onsemi
  • 30,0 fps
  • AF0130
  • 71 ° x 57 °
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Global-Shutter
  • 16,20 MPixel
  • Sony
  • 7,7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Global-Shutter
  • 16,20 MPixel
  • Sony
  • 24,7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE U3-3290SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Global-Shutter
  • 8,95 MPixel
  • Sony
  • 33,6 fps
  • IMX267
  • 4112 x 2176
In Serie
Preis auf Anfrage
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Global-Shutter
  • 5,01 MPixel
  • Sony
  • IMX264
  • 2448 x 2048
Abgekündigt
Preis auf Anfrage
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Global-Shutter
  • 12,37 MPixel
  • Sony
  • 10,1 fps
  • IMX304
  • 4112 x 3008
In Serie
Preis auf Anfrage
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Global-Shutter
  • 16,20 MPixel
  • Sony
  • 7,7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
In Serie
Preis auf Anfrage

Industriekameras online finden

IDS ist führender Hersteller vielseitig einsetzbarer Industriekameras – von klassischen 2D-Systemen über Monitoring und event-basierte Kameras bis hin zu AI Vision.

Anhand weniger Fragen finden Sie mit unserem Kamerafinder schnell die passende Industriekamera mit GigE- oder USB-Schnittstelle für Ihr Bildverarbeitungssystem. Im Anschluss können Sie Ihre Auswahl noch mit technischen Merkmalen wie Auflösung, Sensoren oder Interface verfeinern. Klicken Sie auf "Filter hinzufügen" um weitere Optionen zu erhalten.

Für 3D-Kameras steht Ihnen der spezielle 3D-Kamerafinder zur Verfügung.

It's so easy!