Montage aus Plasmaentladung und Laboraufbau mit IDS-Kameras auf optischen Tisch

Multikamera‑Bildver­ar­bei­tung für neue Einblicke in hochdynamische Plasma‑Jets

Wenn Plasma sichtbar wird

Auf einen Blick

  • Branche: Plasmaphysik und experimentelle Forschung
  • Kamera: USB 3 uEye CP (U3-31J0CP Rev.  2.2)
  • Aufgabe: Räumliche Erfassung hochdynamischer Plasmaentladungen mittels synchroner Multikamera-Bildverarbeitung
  • Herausforderung: Mikrosekunden-schnelle, kleinskalige und selbstleuchtende Plasmafilamente erfordern exakte Synchronisation und extrem kurze Belichtungszeiten
  • Lösung: Multi-View-Stereo-Setup mit fünf synchron getriggerten Kameras, Global-Shutter-Sensoren und präziser Kalibrierung
  • Kundennutzen: Experimenteller Nachweis der 3D-Rekonstruktion von Plasma-Jets und Grundlage für systematische Analyse dynamischer Entladungsstrukturen

Plasma‑Jets, bei denen ionisiertes Gas als gebündelte, hochdynamische, lichtemittierende Struktur gezielt aus einer Quelle austritt, spielen eine zentrale Rolle in zahlreichen technologischen und medizinischen Anwendungen, von der Materialbearbeitung bis hin zur Plasmamedizin. Gleichzeitig gehören Plasmaentladungen zu den am schwierigsten experimentell zu untersuchenden Phänomenen: Sie sind kleinskalig, hochdynamisch, erratisch und verändern sich innerhalb weniger Mikrosekunden.

Am Leibniz‑Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. (INP) in Greifswald widmet sich die Forschungsgruppe „Medical Plasma Source Systems“ (MPS) dieser Herausforderung. Unter Leitung von Dr. Torsten Gerling untersucht das Team die grundlegenden Eigenschaften medizinisch genutzter Plasmaquellen, unter anderem mithilfe bildverarbeitungsbasierter Messmethoden. Ein aktueller Forschungsschwerpunkt ist die experimentelle Untersuchung der Plasmaentladung des sogenannten kINPen‑Plasmajets, einer am INP entwickelten Atmosphärendruck-Kaltplasmaquelle, die ein hochdynamisches, selbstleuchtendes Plasmafilament erzeugt. Um die hochdynamische Entladungsstruktur räumlich zu erfassen, setzen die Forschenden von Beginn an auf ein synchrones Multikamera‑Setup mit Industriekameras von IDS.

Der untersuchte kINPen‑Plasmajet ist eine vollumfänglich am INP entwickelte Atmosphärendruck-Kaltplasmaquelle, deren erzeugtes Plasma als sogenannter Effluent das Gerät verlässt und eine hochdynamische Entladungsstruktur (1 µs Periode) mit sehr geringer räumlicher Ausdehnung (0,1 mm Durchmesser, 10 mm Länge) aufweist. Diese Kombination aus schneller zeitlicher Veränderung und kleiner Skala macht den kINPen zu einem geeigneten Referenzsystem, um die räumliche Struktur und Ausbreitung einzelner Plasma‑Jet‑Entladungen experimentell zu untersuchen.

Vertikale, schlanke Leuchtspur unterhalb eines metallischen Bauteils, farbig überlagert
Kopf der Plasmaquelle kINPen mit zeitaufgelöster Entladungsstruktur (16 µs Belichtungszeit).

Genau diese räumliche Dimension steht im Fokus der aktuellen Arbeiten: „Im Mittelpunkt steht für uns die dreidimensionale Struktur der Plasmaentladung“, erklärt Artur Wittig, wissenschaftlicher Mitarbeiter am INP. „Die experimentelle Erfassung dieser Struktur ist ein wichtiger Schritt, um Plasma-Jets und ihre Wirkmechanismen besser zu verstehen und zu kontrollieren.“

Bildverarbeitung an physikalischen Grenzen

Die Anforderungen an die Bildverarbeitung sind außergewöhnlich. Die Plasmaentladung ist ein hochdynamisches Objekt, das sich auf Zeitskalen von wenigen Mikrosekunden verändert und räumlich nur etwa zehn Millimeter ausdehnt. Um einzelne Entladungskanäle sichtbar zu machen, sind extrem kurze Belichtungszeiten erforderlich. In der vorliegenden Anwendung werden Belichtungszeiten zwischen 9,35 und 30,03 Mikrosekunden eingesetzt. Die Aufnahmen erfolgen monochrom in 8‑Bit‑Einzelbildern. „Entscheidend ist dabei, dass alle Kameras exakt synchron arbeiten, da nur so dieselben Merkmale auf sehr kurzer zeitlicher Skala abgebildet werden können“, betont Artur Wittig. Zweidimensionale Einzelaufnahmen liefern zwar hochaufgelöste Bilder der Entladung, lassen aber nur begrenzte Rückschlüsse auf deren räumliche Struktur zu. Insbesondere bei selbstleuchtenden, hochdynamischen Objekten wie dem Plasmafilament bleibt die tatsächliche dreidimensionale Ausbreitung ohne Mehransichten spekulativ. Erst durch die gleichzeitige Aufnahme aus mehreren Blickrichtungen wird es möglich, räumliche Merkmale wie Krümmung, Wicklung oder laterale Auslenkung der Entladung zuverlässig zu rekonstruieren.

„Wir müssen sicherstellen, dass bei jeder Aufnahme tatsächlich dieselben Plasmafilamente erfasst werden“, erläutert Dr. Torsten Gerling, Leiter der Forschungsgruppe. „Das erfordert eine sehr präzise zeitliche Abstimmung und eine hohe Wiederholgenauigkeit im Phasenbezug zur Plasmaquelle.“

Versuchsaufbau auf optischem Tisch mit zwei seitlichen Kameras und Plasmaquelle
Kalibrierung des Multi‑Kamera‑Setups am kINPen mit 3D‑gedrucktem Referenzobjekt.

Stabile Bildgebung trotz hochdynamischer Entladung

Obwohl bei einer einzelnen Aufnahme ohne Oberfläche mehrere Filamente entstehen können, sogenannte guided Streamer – kurzlebige, fadenförmige Entladungskanäle im Plasma –, zeigen Aufnahmen mit Oberfläche meist einen klar dominanten Entladungspfad. Dieses Verhalten wird dem sogenannten ableitenden Modus zugeschrieben: Ein guided Streamer bildet dabei einen leitfähigen Kanal zur Oberfläche aus. Entlang dieses Kanals zündet anschließend erratisch eine Art transiente Glimmentladung. Durch den Memory‑Effekt begünstigen metastabile Teilchen aus vorangegangenen Entladungen die erneute Zündung weiterer guided Streamer. Diese folgen dabei weitgehend demselben räumlichen Pfad, leicht versetzt durch den Gasfluss.

Insbesondere bei der hochfrequenten Anregung des kINPen führt dieser Effekt dazu, dass sich die sichtbare Plasmastruktur über mehrere Entladungen hinweg räumlich reproduzierbar ausbildet. Dadurch lässt sie sich zuverlässig bildgebend erfassen.

Diese physikalische Eigenschaft bildet eine wesentliche Grundlage dafür, dass sich die hochdynamische Plasmaentladung mit bildverarbeitungsbasierten Messverfahren systematisch untersuchen lässt.

3D‑Rekonstruktion der Entladungsstruktur als Punktwolke mit Mittellinie (rot) zur Darstellung des Entladungskanals; Normale zur Orientierung (blau).

Multi‑View‑Stereo für die 3D‑Rekonstruktion

Um die räumliche Struktur der Plasmaentladung experimentell zu erfassen, setzt das INP auf einen Multi‑View‑Stereo‑Ansatz mit fünf synchron betriebenen IDS‑Kameras. Die Plasmaentladung wird dabei gleichzeitig aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen. Voraussetzung für eine belastbare räumliche Rekonstruktion ist neben der präzisen Kalibrierung des Kamerasystems auch eine möglichst verzerrungsarme Abbildung der feinen Entladungsstrukturen.

Zum Einsatz kommen lichtstarke 75‑mm‑Objektive von IDS mit großem 1,2"-Bildkreis und einer Blende von 2,8. Diese optische Leistung ist erforderlich, da die Entladung eine axiale Länge von weniger als 10 mm und eine Breite von unter 1 mm aufweist.

„Bei einem Beobachtungsabstand von etwa 500 mm ist das Plasmafilament kaum selbstleuchtend, seine Helligkeit entspricht nahezu der eines Glühwürmchens“, erklärt Dr.-Ing. Philipp Mattern, Betreuer und Gutachter der am INP durchgeführten Masterarbeit.

„Erst die Kombination aus Sensor und Optik ermöglicht trotz Mikrosekunden‑Belichtungszeiten qualitativ hochwertige Aufnahmen.“

— Dr.-Ing. Philipp Mattern, Mattern Engineering & Software Solutions —

In der Bildauswertung werden markante Strukturen der Plasmaentladung identifiziert und als bildübergreifende Punktkorrespondenzen genutzt, aus denen die dreidimensionale Struktur der Entladung als Punktwolke rekonstruiert wird.

Leuchtende Plasmaentladung mit spiralartig strukturierter Entladungsbahn
Struktur des selbstleuchtenden Filaments bei 3 mm Abstand (40,76 µs Belichtungszeit).

„Die so gewonnenen Punktwolken bilden erstmals eine belastbare Grundlage für die Untersuchung der Entladungswege“, beschreibt Artur Wittig. „Damit können wir die Plasmastruktur nicht nur visualisieren, sondern systematisch analysieren.“

Kameraauswahl mit Fokus auf Triggerung und Synchronität

Die Bildverarbeitungsaufgabe übernehmen fünf Industriekameras vom Typ uEye CP U3‑31J0CP Rev. 2.2 von IDS, die sich aufgrund ihrer Trigger‑ und Synchronisationseigenschaften gut für den parallelen Betrieb in Multikamera‑Setups eignen.

Der konzeptionelle Grundstein für dieses Setup sowie die Entscheidung für die IDS‑Hardware stammen von Dr.-Ing. Philipp Mattern. Teile der wissenschaftlich‑technischen Begleitung erfolgten dabei über sein Ingenieurbüro M.E.S.S. (Mattern Engineering & Software Solutions). „Aufgrund meiner Erfahrung mit vergleichbaren Anwendungen war absehbar, dass sich die hohen optischen und zeitlichen Anforderungen mit diesem Kamerasystem umsetzen lassen“, erklärt Mattern.

Laboraufbau mit 5 IDS-Kameras, ausgerichtet auf zentral positionierte Plasmaquelle
Multikamera-Setup mit fünf IDS-Industriekameras im 90° Winkel um die Entladung verteilt

Ausschlaggebend für die Auswahl waren vor allem die Möglichkeiten zur präzisen Hardware‑Triggerung, zur exakten Synchronisation sowie zur reproduzierbaren Steuerung sehr kurzer Belichtungszeiten. Aufgrund der hohen Dynamik der Plasmaentladung sind präzise Triggerung, exakte Synchronisation und reproduzierbare Belichtungszeiten im Mikrosekundenbereich entscheidend, um bei jeder Aufnahme dieselben Merkmale erfassen zu können. Der eingesetzte Global‑Shutter‑Sensor erlaubt dabei die verzerrungsfreie Abbildung der kurzlebigen Plasmastruktur und gewährleistet auch bei Belichtungszeiten im Mikrosekundenbereich eine stabile Bildqualität.

Die Kamera ist mit einem quadratischen Sony Pregius S CMOS‑Sensor (IMX546) ausgestattet und bietet eine Auflösung von 8,13 Megapixeln. Die Kombination aus Global-Shutter und Backside‑Illumination (BSI) unterstützt kurze Belichtungszeiten auch bei geringer Lichtausbeute – eine wichtige Voraussetzung für die zuverlässige Abbildung selbstleuchtender, kurzlebiger Plasmastrukturen.

„Hilfreich war zudem die umfangreiche Dokumentation von IDS sowie die fachliche Unterstützung bei der Konzeption und Validierung der Verschaltung mehrerer Kameras für die gleichzeitige Bildaufnahme und den stabilen Aufbau des Multikamera‑Systems“, sagt Artur Wittig.

Die Integration erfolgt über das IDS peak SDK, das die Konfiguration und den parallelen Betrieb mehrerer Kameras ermöglicht. Die reproduzierbare Speicherung und Wiederverwendung der Kameraeinstellungen stellt sicher, dass experimentelle Messreihen unter konsistenten Randbedingungen durchgeführt und miteinander verglichen werden können. Die Steuerung und Automatisierung des Multikamera-Setups erfolgt über die IDS peak API für Python, die den parallelen Betrieb, das Triggern und die Bildspeicherung komfortabel ermöglicht.

Mehr als Visualisierung: ein experimenteller Machbarkeitsnachweis

Die entwickelte Multikamera‑Methodik dient nicht nur der anschaulichen Darstellung. Sie stellt vielmehr einen experimentellen Machbarkeitsnachweis dar: Erstmals konnte gezeigt werden, dass sich die hochdynamische Plasmaentladung eines kINPen‑Jets als dreidimensionale Punktwolke rekonstruieren und anschließend strukturell auswerten lässt. Damit steht eine praxistaugliche Grundlage für weiterführende Untersuchungen zur räumlichen Ausbreitung von Plasma‑Jet‑Entladungen zur Verfügung.

Grafik mit zwei 2D‑Projektionen und 3D‑Ansicht einer gewundenen Punktwolke
Strukturelle Auswertung der Plasmaentladung eines kINP-Jets

Die Methode ist zudem nicht auf den kINPen beschränkt, sondern lässt sich mit vergleichsweise geringem Aufwand auch auf andere kleine Entladungsstrukturen übertragen.

Ausblick

Im Fokus der aktuellen Arbeiten steht weiterhin die Analyse der Plasma‑Jet‑Entladungen, auch unter veränderten Betriebsparametern wie Gasfluss oder Entladungsmodus. Darüber hinaus sind weitere Anwendungen denkbar, insbesondere überall dort, wo dynamische Strukturen mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung untersucht werden sollen. Auch bildgebende Verfahren wie Schlieren‑ oder BOS‑ (Background Oriented Schlieren‑) Methoden sind Gegenstand laufender Untersuchungen. Dabei handelt es sich um optische Bildgebungsverfahren, die keine Objekte selbst, sondern Veränderungen des Fluids, wie der Luft oder des Arbeitsgases erfassen. Sie eröffnen künftig zusätzliche Möglichkeiten, um unsichtbare Strömungen und Dichteunterschiede im Umfeld der Plasmaentladung sichtbar zu machen, und ergänzen so die experimentelle Analyse.

Einordnung aus Sicht von IDS

Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie flexible und leistungsfähige Bildverarbeitungslösungen von IDS neue Wege in der experimentellen Forschung eröffnen – und so den Blick auf bislang Unsichtbares ermöglichen. „In Anwendungen mit hochdynamischen Objekten wie Plasmaentladungen sind nicht einzelne Eigenschaften ausschlaggebend, sondern die Kombination aus Global‑Shutter‑Sensor, präziser und reproduzierbarer Belichtungssteuerung durch Hardware‑Triggerung zur Synchronisation mehrerer Kameras“, erklärt Heiko Seitz, Product Marketing Manager bei IDS. „Diese Eigenschaften ermöglichen es, auch in Multikamera‑Setups konsistente Bilddaten zu erfassen und bilden damit eine verlässliche Basis für anspruchsvolle Bildverarbeitungsaufgaben in Forschung und Entwicklung.“

Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V.

Logo INP

Das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. (INP) betreibt seit über 25 Jahren angewandte Grundlagenforschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Niedertemperaturplasmen.

uEye CP

Verwendetes Modell: U3-31J0CP Rev.2.2

Verwendetes Objektiv: IDS-20M12-C7528

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Seit über zehn Jahren erstellt sie Pressemeldungen und Anwendungsberichte und gestaltet Corporate-Themen sowie technische Produktkommunikation mit entsprechender Expertise. Dank ihrer Erfahrung in strategischer B2B-Kommunikation formuliert sie präzise Botschaften und liefert fundierte, fachlich belastbare Inhalte – stets mit Blick auf Authentizität und Klarheit.

Ihr Projekt
Wie können wir Sie in Ihrem Projekt unterstützen? Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie!

Vision Channel
Videos und Live Sessions rund um Machine Vision.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Anwendungen
Entdecken Sie, wie Industriekameras die Zukunft gestalten.