Automatisches Fotoportal zur Dokumentation von Intralogistikprozessen
Durchweg kontrolliert
Durch die Digitalisierung in der Industrie 4.0 unterliegt die innerbetriebliche Logistik einem stetigen Wandel. Die interne Rückverfolgbarkeit, also die Rückverfolgung von Waren im Lager oder in der Produktionsstätte, spielt dabei zunehmend eine Schlüsselrolle. Hersteller und Verbraucher legen immer mehr Wert auf die Sicherheit und Qualität von Produkten. Kostentreibende und imageschädigende Reklamationen gilt es daher zu vermeiden. Systeme zur Automatisierung können hier zur Optimierung der Warenkontrolle beitragen und gleichzeitig die Arbeit der Bediener erleichtern und beschleunigen - das spart Zeit und Kosten.
Ein Beispiel für die erfolgreiche Implementierung eines Systems zur internen Rückverfolgbarkeit in der Intralogistik findet sich bei Schnellecke Logistics. Am Standort Dingolfing sorgt eine skalierbare Qualitätssicherungslösung des Unternehmens Pose Automation GmbH in Kleve für eine umfassende Foto-Dokumentation bei der Wareneingangs- und Warenausgangskontrolle. Das in einer Logistikhalle eingesetzte P.Portal übernimmt die Analyse und Dokumentation des Warenzustands und bedient sich dabei lichtstarker USB3 Vision Industriekameras von IDS.
Anwendung
Das P.Portal wird bei Schnellecke zur Kontrolle von Behältern mit Bauteilen eingesetzt. Zwecks Dokumentation und Nachweis bei Reklamationen müssen die befüllten Behälter fotografiert werden. Bislang haben Mitarbeiter mit Digitalkameras diesen Part manuell übernommen - jetzt fotografieren je vier Kameras aus der uEye CP Familie die entsprechenden Gebinde. Dank eines Auslösesensors passiert dies wiederholgenau und vollkommen automatisch. Das PC-basierende Mehrkamerasystem zeigt die Bilddaten an und speichert diese zeitgleich ab. Die Kameras sind an einer brückenähnlichen Konstruktion angebracht, unter der die zu dokumentierenden Behälter lediglich hindurchgefahren werden. Ausgelöst durch einen Abstandssensor werden diese Behälter automatisch beim Durchfahren von 4 Seiten (Vorne/Hinten/Links/Rechts) fotografiert.
Prinzipiell sind die Kamerapositionen frei wählbar, in diesem Fall befinden sie sich links und rechts des Portals. Zwei seitliche Ausläufer des Portals sorgen dafür, dass alle Bilder zum gleichen Zeitpunkt geschossen werden können. Das optionale Modul „Smartes Licht“ ermöglicht eine intelligente Lichtsteuerung für den Bildaufnahmeprozess und spart dabei aktiv Energiekosten.
„Das System erfüllt alle unsere Anforderungen“, unterstreicht Anne Hofbauer, Lean Manager bei Schnellecke Logistics. „Es ist auch im Dauereinsatz stabil.“ Die Bildverarbeitungskomponenten lösen dabei ihre Aufgabe perfekt: Durchfahrende Routenzüge und dessen Waggons werden automatisch einzeln hochauflösend fotografiert. Auftrags- und Bearbeitungsnummern werden dokumentiert und ermöglichen somit eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. Selbst hohe Routenzug-Geschwindigkeiten werden mit einer kurzen Belichtungszeit von 1ms einwandfrei fotografiert. „Die lichtstarken Kameras nehmen das Bildmaterial somit ohne Bewegungsunschärfe auf und garantieren uns eine lückenlose Rückverfolgbarkeit, da die Bilder durchwegs die gleiche Qualität aufweisen und alle benötigten Seiten der Behälter abfotografiert werden“, bestätigt Anne Hofbauer.
„Die lichtstarken Kameras nehmen das Bildmaterial ohne Bewegungsunschärfe auf und garantieren uns eine lückenlose Rückverfolgbarkeit.“
Wichtige Auswahlkriterien für die Kamera zur Bestückung des Systems waren daher für Sebastian Pose, Geschäftsführer von Pose Automation, Auflösung, Geschwindigkeit und die Lichtempfindlichkeit. In dieser standardisierten Anwendung kommt das Model U3-3890CP zum Einsatz. Diese für Schnellecke integrierte USB3 Vision Kamera ist prädestiniert für Aufgaben, die ein perfektes Ergebnis selbst bei sehr kurzen Belichtungszeiten erfordern. Sie verfügt über einen hochauflösenden 12,00 MPixel Sensor aus der Sony STARVIS-Reihe, der sich dank der BSI-Technologie des Sensors („back-side-illumination“) durch eine außerordentliche Lichtempfindlichkeit und geringes Rauschen auszeichnet. Die uEye+ Kamera arbeitet außerdem mit umfangreicher Pixelvorverarbeitung und verfügt über einen internen 120 MB Bildspeicher zum Zwischenspeichern von Bildsequenzen - eine gute Wahl für Multikamerasysteme wie das P.Portal.
„Grundsätzlich ist die Rückverfolgbarkeitslösung P.Portal für den flexiblen Einsatz verschiedener IDS-Kameramodelle ausgelegt. Damit bieten wir unseren Kunden breitgefächerte wirtschaftliche Einsatzgebiete. Insgesamt zeichnen sich IDS Kameras für uns vor allem durch Robustheit, sowie eine besonders einfache Integration in unsere Systeme aus. Die Integration erfolgt mithilfe des komfortablen Software Development Kits IDS peak“, erklärt Sebastian Pose.
Software
Mithilfe der von Pose Automation entwickelten Software werden die Aufnahmen im System des Kunden mit Datum und Uhrzeit in Echtzeit gespeichert. „Wichtig bei der Entwicklung der Software sowie des Gesamtsystems war uns der hohe Automatisierungsgrad des Fotografierprozesses. Zudem bietet P.Portal eine Gesichtsverpixelung mit Deep-Learning-Technologie und ist somit DGSVO-konform“, führt Sebastian Pose aus.
Darüber hinaus sind modulare Erweiterungen möglich, wie die hier eingesetzte grüne Technologie „Smartes Licht“, mit der sich eine gleichmäßige Beleuchtung für eine Durchfahrt automatisch ein- und ausschaltet. Weitere Module, wie „Code Lesen“, „Buchung Live“ und „Smarte Aufnahme“ ergänzen das Angebot.
Die Vorteile des Systems liegen auf der Hand:
- Klarheit im Reklamationsfall: anhand des Bildmaterials lässt sich schnell und einfach feststellen, ob der Schaden bei Übergabe bereits vorlag. Das spart Zeit und unnötige Ausgaben.
- Vollständige Dokumentation: Das P.Portal fotografiert den Zustand bei Übergabe. Der Logistikprozess wird dabei durch die Kameras lückenlos aufgezeichnet.
- Produkt- und Auftragsrückverfolgbarkeit: Optional können Verpackungsaufkleber mit Bar-DMC- und QR-Code automatisch eingelesen und verknüpft werden – auch mit dem kundeneigenen Buchungssystem.
- Zeitneutral: Der gesamte Fotografiervorgang nimmt keine zusätzliche Zeit in Anspruch
„Die Automatisierung des Fotoprozesses gestaltet den Prozessablauf zeiteffizient und führt zu einer Entlastung der Mitarbeiter, sowie einer Sicherstellung des Prozesses bzgl. der vollständigen Dokumentation“ betont Anne Hofbauer, Lean Manager bei Schnellecke Logistics.
Ausblick
Die Qualität von Produkten muss stimmen – immer und überall. Die skalierbare Qualitätssicherungslösung P.Portal analysiert und dokumentiert den Zustand von Waren und Produkten - nicht nur bei der Wareneingangs- oder Warenausgangskontrolle, sondern auch während der laufenden Produktion. Potenzial gibt es prinzipiell überall dort, wo Intralogistikprozesse mithilfe von Bildverarbeitung automatisiert werden können. Der Einsatz der passenden Lösung hilft Unternehmen – unabhängig von der Branche – ihre Prozesse weiterzuentwickeln und die eigenen Ergebnisse zu verbessern.
Schnellecke Logistics SE
Die Schnellecke Gruppe ist ein international agierendes Familienunternehmen, das eine Vielfalt an logistischen Dienstleistungen anbietet. Mit den drei Bereichen Logistics, Transport und Produktion deckt Schnellecke wesentliche Teile der Supply Chain für Unternehmen in aller Welt ab. Das Unternehmen erarbeitet Gesamtkonzepte, die von Transport und Warehousing über Vormontagen und Value Added Services bis hin zur sequenziellen Fertigung von Einzelteilen und Modulen und der containergerechten Verpackung reichen.
Systemintegrator: Pose Automation GmbH
Der IDS Solutionpartner Pose Automation GmbH entwickelt leistungsstarke Mess- und Prüfsysteme für das industrielle Umfeld.
Seit über zehn Jahren erstellt sie Pressemeldungen und Anwendungsberichte und gestaltet Corporate-Themen sowie technische Produktkommunikation mit entsprechender Expertise. Dank ihrer Erfahrung in strategischer B2B-Kommunikation formuliert sie präzise Botschaften und liefert fundierte, fachlich belastbare Inhalte – stets mit Blick auf Authentizität und Klarheit.
Ihr Projekt
Wie können wir Sie in Ihrem Projekt unterstützen? Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie!
Vision Channel
Videos und Live Sessions rund um Machine Vision.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.
Anwendungen
Entdecken Sie, wie Industriekameras die Zukunft gestalten.