Holzvermessung mit Ensenso N20 Stereo-3D-Kameras
Holzvermessung mit 3D-Kameras
Der Bedarf an hochwertigem Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft steigt. Eine zeitnahe und kostengünstige Klassifizierung von Rundholz mithilfe von Ensenso N20 Stereo-3D-Kameras ermöglicht der Holzbranche erhebliches Einsparungspotential. Die vollelektronische Rundholzvermessung dient darüber hinaus der frühzeitigen Erkennung von produktrelevanten Holzeigenschaften, um nachgelagerte Produktionsprozesse zu optimieren. Dafür spielt die Werkseingangsmessung am Rundholzplatz eine Schlüsselrolle bei der Bewertung und Klassifizierung der einzelnen Stämme: je schneller und genauer die Messdaten vorliegen, desto effizienter der Vorgang.
Holzvermessung mit Ensenso N20 Stereo-3D-Kameras spart Zeit und Geld durch schnellere Vermessung und zeitnahe Datenbereitstellung. Die vollelektronische Holzvermessung lässt beispielsweise den Förster oder Sägewerksbetreiber leichter erkennen, ob aus der 150-jährigen Eiche tatsächlich die erhofften wertvollen, massiven Bodendielen werden können, oder aufgrund von nicht direkt sichtbaren Schäden, wie Kernfäule oder Höhlungen, nur Furnierholz.
Neben Personalkosten wird auch der Verschnitt des äußerst wertvollen Rohstoffes Holz deutlich reduziert. Unsere Ensenso-Kameras dienen auf diese Weise nicht nur der Gewinnoptimierung in der Holzwirtschaft, sondern auch der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft.
Wie funktioniert die 3D-Holzvermessung?
„Die Kameras sind in einem Messsystem um den Stamm herum angeordnet und blicken seitlich auf den Stamm“, erklärt Michael Beer, Projektbetreuer von Jörg Elektronik GmbH. „Zur Vermessung wird das System über den Stamm oder der Stamm durch das System gefahren“. Die Messung besteht je nach Anforderung aus bis zu 4 Ensenso N20 Stereo-3D-Kameras, die während des Messvorgangs zeitgleich Bilder aufnehmen. Diese Bilder werden Pixel für Pixel analysiert und zusammengeführt.
So kann der Abstandswert eines jeden Punktes, bezogen auf eine Kalibrierebene, ermittelt werden. Aus diesen Abstandswerten zeitgleicher Bildaufnahmen werden Teilprofile des Stammes erstellt. Diese Teilprofile werden über hochverdichtende Algorithmen zu einem Gesamtbild integriert.
Anhand der 3D-Daten, die während der Messfahrt entstehen, werden Stammdaten berechnet, die unter anderem für die Abrechnung verwendet werden. Die ermittelte Holzqualität und -menge bestimmt den Wert des Stammes für Forstunternehmer und Sägewerksbetreiber. Darüber hinaus wird durch die 3D-Erfassung schnell eine genaue und effiziente Verschnittoptimierung und damit effektive Kostenoptimierung erzielt.
„Die Ensenso N20 Stereo-3D-Kamera überzeugt uns durch ihre hohe Genauigkeit und die kompakte Bauweise.“
Ausblick
Michael Beer von Jörg Elektronik hat die richtige Wahl getroffen. Damit erweitert der Marktführer für Vermessung von Rundholz sein Portfolio erfolgreich um eine weitere zukunftsträchtige Lösung. Das freut auch den Förster, der ebenfalls von der effizienten Wertermittlung seiner 150- jährigen Eichen profitiert. Nun hat er mehr Zeit zur Jungbestandspflege in seinem nachhaltig bewirtschafteten Wald.
Jörg Elektronik GmbH
Der Ausrüster für Rundholzplätze liefert Komplett-Systeme für die Holzindustrie: messtechnische Datenerfassung (mit Ensenso-Kameras), Maschinensteuerung, Betriebsdatenerfassung und Bürolösungen.
Seit über zehn Jahren erstellt sie Pressemeldungen und Anwendungsberichte und gestaltet Corporate-Themen sowie technische Produktkommunikation mit entsprechender Expertise. Dank ihrer Erfahrung in strategischer B2B-Kommunikation formuliert sie präzise Botschaften und liefert fundierte, fachlich belastbare Inhalte – stets mit Blick auf Authentizität und Klarheit.
Ihr Projekt
Wie können wir Sie in Ihrem Projekt unterstützen? Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie!
Vision Channel
Videos und Live Sessions rund um Machine Vision.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.
Anwendungen
Entdecken Sie, wie Industriekameras die Zukunft gestalten.