Smart Farming mit System: Wirtschaftliche Automatisierung mit Bildverarbeitung für Familienbetriebe
KI‑gestützte Kartoffelsortierung
Auf einen Blick
- Branche: Landwirtschaft / Smart Farming / Kartoffelsortierung
- Kamera: GigE uEye FA (GV-51F0FA Rev. 1.2)
- Aufgabe: Automatisierte Sortierung von Kartoffeln und Zwiebeln anhand von Qualitätsmerkmalen und Defekten
- Herausforderung: Hoher Personalaufwand und schwierige konsistente Erkennung vielfältiger Schadbilder bei gleichzeitigem Kostendruck
- Lösung: KI-gestütztes Mehrkamera-System mit 360°-Bildaufnahme, Echtzeitanalyse und pneumatischem Aussortiersystem
- Kundennutzen: Deutlich reduzierter Personaleinsatz, reproduzierbare Sortierqualität und wirtschaftliche Automatisierung für kleinere Betriebe
Steigende Qualitätsanforderungen, zunehmender Kostendruck und der Mangel an Arbeitskräften stellen landwirtschaftliche Betriebe vor große Herausforderungen. Besonders für Direktvermarkter und Familienbetriebe ist es entscheidend, die Produktqualität zuverlässig zu sichern und zugleich wirtschaftlich zu arbeiten. Smart-Farming-Lösungen, die Prozesse automatisieren und sich auch für kleinere Strukturen rechnen, gewinnen daher an Bedeutung.
Mit dem Karevo DUO85, realisiert mit Industriekameras von IDS Imaging Development Systems, bietet Karevo eine Lösung, die genau hier ansetzt: Das System automatisiert die Sortierung von Kartoffeln und Zwiebeln zuverlässig und macht KI-gestützte Bildverarbeitung auch für kleinere Betriebe wirtschaftlich nutzbar.
Herausforderung: Qualität sichern, Kosten senken
Die manuelle Sortierung von Kartoffeln und Zwiebeln ist zeit- und personalintensiv. Unterschiedliche Schadbilder wie Wachstumsrisse, Drahtwurmbefall, Trocken- und Nassfäule, Verformungen, mechanische Verletzungen oder Grünfärbungen lassen sich nur mit hohem Aufwand konsistent erkennen.
Benedikt Keßler, Co-Founder und Geschäftsführer von Karevo, betont: „Das Karevo DUO85 wurde mit dem Ansatz entwickelt, optische Sortiertechnik für Direktvermarkter und Familienbetriebe zugänglich zu machen. Damit ermöglichen wir auch kleineren Betrieben, an der Digitalisierung teilzunehmen und ihre Prozesse effizient zu automatisieren. Das System sorgt für gleichbleibend hohe Produktqualität und entlastet das Personal bei der Sortierung.“
Lösung: KI-basierte Vision-Technologie für Kartoffeln und Zwiebeln
Das Karevo DUO85 automatisiert die Sortierung vollständig. Je nach Systemauslegung kommen zwei bis acht GigE-Vision-Kameras der IDS uEye-FA-Serie zum Einsatz. Diese erfassen jede Knolle aus allen Perspektiven und liefern eine vollständige 360°-Oberflächenansicht. Das System macht über 15 Bilder pro Kartoffel und wertet diese mit einem Hochleistungsrechner in Echtzeit aus.
Die Bilddaten werden an eine eigens entwickelte Software übermittelt, die mittels künstlicher Intelligenz Merkmale wie Größe, Defektart und -intensität, Form und weitere Qualitätsparameter bewertet. Die KI erkennt die sieben wichtigsten Qualitätsdefekte pixelgenau mit bis zu 95 % Genauigkeit und bewertet gleichzeitig deren Intensität und Größe. Neben Kartoffeln sortiert der DUO85 auch gelbe und rote Zwiebeln, inklusive zuverlässiger Fremdkörpererkennung: Steine und Kluten werden sowohl bei Kartoffeln als auch bei Zwiebeln zuverlässig aussortiert.
Die eingesetzten KI‑Modelle sind dabei auf einen stabilen Praxisbetrieb ausgelegt und lassen sich bei Bedarf durch zusätzliche Bilddaten weiter optimieren, etwa bei stark verschmutztem Erntegut oder besonderen Sorten.
Auf Basis dieser Analyse steuert das System ein pneumatisches Fingersystem – ein druckluftbetriebenes Ausschleus- und Sortiersystem, bei dem einzeln ansteuerbare, fingerartige Aktuatoren Produkte synchron zur Bildverarbeitung gezielt und schonend aus dem Förderstrom auslenken. So werden beschädigte oder nicht spezifikationskonforme Knollen zuverlässig separiert.
Das Ergebnis: Reproduzierbare Sortierergebnisse, geringerer Personaleinsatz und ein stabiler, kontinuierlicher Durchsatz von bis zu 5 Tonnen pro Stunde – ein klarer wirtschaftlicher Vorteil für Betriebe jeder Größe.
Wirtschaftlicher Nutzen: Einstieg mit überschaubarem Investitionsaufwand
Ein zentrales Ziel bei der Entwicklung des DUO85 waren niedrige Einstiegshürden. Das System richtet sich gezielt an Direktvermarkter und Familienbetriebe, die bislang kaum Zugang zu KI-gestützter Bildverarbeitungs- und Vision-Technologie hatten. „Mit dem DUO85 ermöglichen wir auch kleineren Betrieben den Einstieg in die Digitalisierung“, so Keßler. „Unsere Kunden profitieren von einer konstant hohen Produktqualität, einer deutlichen Entlastung des Personals und effizienteren Prozessen – ohne hohe Investitionskosten.“
Die Wirtschaftlichkeit hängt dabei stets von den individuellen Betriebsstrukturen ab. Karevo kalkuliert typischerweise mit der Einsparung von ein bis zwei (Hilfs-)Arbeitskräften, was in vielen Fällen zu einer Amortisationszeit von rund zwei bis drei Jahren führt.
Die Preisgestaltung ist speziell auf kleine und mittlere Betriebe kalkuliert, um den Return on Investment zu optimieren und die Rentabilität zu sichern. Darüber hinaus ist das System modular skalierbar und lässt sich flexibel an unterschiedliche Betriebsgrößen anpassen – ein wichtiger Faktor für langfristige Investitionssicherheit.
Kameratechnologie von IDS: Robust, leistungsfähig und einfach integrierbar
Karevo nutzt GigE‑Vision Kameras der IDS uEye FA‑Serie mit dem 5,10 MP Sony-Sensor IMX547 aus der Pregius‑S‑Serie. Dank Global‑Shutter und BSI‑Technologie (Back‑Side‑Illumination) liefern diese Kameras eine exzellente Bildqualität, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen in Sortier- und Aufbereitungsbereichen. Die robuste Bauweise mit IP69K-Schutz, verschraubbaren Steckverbindern und erweitertem Temperaturbereich macht die Kameras ideal für den Einsatz in rauen landwirtschaftlichen Umgebungen. Funktionen wie kamerainterne Vorverarbeitung reduzieren zudem die benötigte Rechenleistung.
Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision bei IDS, hebt hervor: „Für Anwendungen wie im DUO85 sind neben der Bildqualität vor allem Zuverlässigkeit, Robustheit und eine einfache Integration entscheidend. Die uEye FA Kameras bieten genau diese Eigenschaften und ermöglichen einen stabilen Mehrkamera-Betrieb bei gleichzeitig geringem Integrations- und Wartungsaufwand.“
Schnelle Integration und Zukunftssicherheit mit IDS peak
Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil ergibt sich aus der Nutzung des IDS peak SDK. „Die Nutzung von IDS peak ermöglicht uns eine schnelle und stabile Integration der Kameras in unser System. Durch die optimierte Ansteuerung, Parametrierung und Diagnosefunktionen können wir eine hohe Bildqualität sowie eine zuverlässige Performance im landwirtschaftlichen Einsatz sicherstellen. Gleichzeitig profitieren wir von langfristiger Kompatibilität und reduziertem Entwicklungsaufwand bei zukünftigen Systemerweiterungen“, erläutert Benedikt Keßler.
Die benutzerfreundliche Oberfläche macht komplexe KI-Technologie einfach bedienbar. Parameter lassen sich intuitiv anpassen, verschiedene Sortierprofile können einfach gewechselt werden, und detaillierte Auswertungen stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. Die DUO85 lässt sich nahtlos in bestehende Sortierlinien integrieren und arbeitet als eigenständige optische Verlesung nach individuellen Anforderungen.
„Durch die optimierte Ansteuerung, Parametrierung und Diagnosefunktionen können wir eine hohe Bildqualität sowie eine zuverlässige Performance im landwirtschaftlichen Einsatz sicherstellen.“
Ausblick: Vision-Technologie für die Landwirtschaft von morgen
Der aktuelle Fokus liegt auf der automatisierten Qualitätserkennung von Kartoffeln. Daraus ergeben sich vielfältige Perspektiven für weitere Anwendungen – Potenzial, das Karevo künftig gezielt erschließen will. „Computer-Vision-Anwendungen in der Landwirtschaft gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dabei ist es entscheidend, robuste und zuverlässige Kamerasysteme zu verwenden, die speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Außenumgebungen ausgelegt sind“, so Keßler.
Karevo GmbH
Karevo entwickelt KI-gestützte Sortiersysteme zur Qualitätskontrolle von Speise- und Pflanzkartoffeln sowie Zwiebeln. Die Maschinen erkennen Defekte und Fremdkörper zuverlässig und entlasten Betriebe bei der bisher manuellen Verlese. Karevo ist ein Spin-off der Technischen Universität München (TUM), gegründet 2024 von Benedikt Keßler, Felix Beck und Johannes von Wittke.
Seit über zehn Jahren erstellt sie Pressemeldungen und Anwendungsberichte und gestaltet Corporate-Themen sowie technische Produktkommunikation mit entsprechender Expertise. Dank ihrer Erfahrung in strategischer B2B-Kommunikation formuliert sie präzise Botschaften und liefert fundierte, fachlich belastbare Inhalte – stets mit Blick auf Authentizität und Klarheit.
Ihr Projekt
Wie können wir Sie in Ihrem Projekt unterstützen? Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie!
Vision Channel
Videos und Live Sessions rund um Machine Vision.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.
Anwendungen
Entdecken Sie, wie Industriekameras die Zukunft gestalten.