Die USB 3 Kamera UI-3271LE VU mit dem Flächensensor Sony IMX265 verkörpert eine USB 3 Kamera mit dem besten Bildsensor in der 3 MP Pixelklasse. Die 1/1.8" Größe des Global Shutter CMOS Sensors sorgt für eine große Auswahl an passenden Objektiven. Die Industriekamera liefert Bildraten bis zu 57 fps bei voller Auflösung (3,2 MP: 2056 x 1542 px) und 80 fps bei Full HD Auflösung. Daher ist die USB 3 Kamera perfekt geeignet für Visualisierungsaufgaben in Machine Vision Anwendungen und in der Medizintechnik.
Die Boardlevel-Varianten sind mit stehender (-VU) oder liegender USB Type-C-Ausrichtung verfügbar.
Die USB 3 Einplatinenkamera UI-3271LE VU mit S-Mount Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.
| Kamerafamilie | LE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX265 |
| Framerate @ Auflösung max. | 57,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 2056 x 1542 |
| Optische Fläche | 7,093 mm x 5,32 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 3,17 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Garantie
Made in Germany
CAD Daten