UI-3271LE - Kamerafinder - Produkte

UI-3271LE

UI-3271LE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2056 x 1542
    3,17 MPixel
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die USB 3 Kamera UI-3271LE mit dem Flächensensor Sony IMX265 verkörpert eine USB 3 Kamera mit dem besten Bildsensor in der 3 MP Pixelklasse. Die 1/1.8" Größe des Global Shutter CMOS Sensors sorgt für eine große Auswahl an passenden Objektiven. Die Industriekamera liefert Bildraten bis zu 57 fps bei voller Auflösung (3,2 MP: 2056 x 1542 px) und 80 fps bei Full HD Auflösung.

Daher ist die USB 3 Kamera perfekt geeignet für Visualisierungsaufgaben in Machine Vision Anwendungen und in der Medizintechnik.

Die USB 3 Einplatinenkamera UI-3271LE mit S-Mount Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.

Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX265
Framerate @ Auflösung max. 57,0 fps
Auflösung (h x v) 2056 x 1542
Optische Fläche 7,093 mm x 5,32 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 3,17 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Garantie
Made in Germany
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!