PoE-fähiges Daughterboard, verbunden mit IDS-Einplatinenkamera und Kabel

IDS ergänzt modulares Kamerakonzept um abgesetztes PoE-Daughterboard

Stromversorgung und Gigabit-Ethernet über ein Kabel vereinfachen die Integration von uEye Kameras

IDS Imaging Development Systems erweitert sein modulares Kamerakonzept um ein abgesetztes GigE PoE-Board (Daughterboard). Es ermöglicht die Stromversorgung und Datenübertragung über nur ein Kabel und erleichtert dadurch die Integration der Motherboard-Platinenkameras der GigE uEye LE und uEye SLE Serien. Die Motherboards basieren auf einem flexiblen Schnittstellenkonzept: Anstelle eines Steckerblocks verfügen sie über einen platzsparenden Flachbandanschluss, über den sie per Flexleitung mit einer abgesetzten Schnittstellen-Elektronik verbunden werden können.

Dieses Prinzip erlaubt es, Sensorik und Optik unabhängig von Stromversorgung und Datenverbindung im Gehäuse zu platzieren – ein Vorteil, insbesondere bei individuellen oder platzkritischen Produktdesigns. „Mit dem neuen PoE-Daughterboard vereinfachen wir die Nutzung unserer kleinsten Einplatinenkameras nochmals deutlich. Stromversorgung und Datenübertragung lassen sich nun über nur ein einziges Kabel mit RJ45-Anschluss realisieren – das macht die Integration für unsere Kunden komfortabler und eröffnet zusätzliche Freiheiten bei individuellen Gehäusekonzepten“, erklärt Marcus Rembold, Product Owner bei IDS.

Produktübersicht: GigE PoE-Daughterboard

  • Schnittstelle: Gigabit Ethernet mit Power-over-Ethernet (PoE, IEEE 802.3af)
  • Anschluss: RJ45-Buchse für Einkabel-Betrieb (Stromversorgung + Datenübertragung)
  • Kompatibilität: Motherboard-Varianten der GigE uEye LE Rev. 2 und uEye SLE Monitoring-Kameras
  • Besonderheiten: platzsparende Integration, reduzierte Verkabelung, keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
  • Zielanwendungen: individuelle Gehäusekonzepte, platzkritische Designs, modulare Kameralösungen

Das neue GigE PoE-Daughterboard eröffnet Entwicklern und Integratoren vielfältige Möglichkeiten, platzsparende und gleichzeitig leistungsfähige Kamerasysteme zu realisieren.

Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com/ueye-le.html#daughterboard + https://de.ids-imaging.com/ueye-scp-sle.html#daughterboard

Foto (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Modulares Industriekamera-System mit Objektiv, Sensormodul, Daughterboard und Ethernet-Schnittstelle für flexible Bildverarbeitungslösungen
Das neue PoE-Daughterboard für uEye LE & SLE Einplatinenkameras von IDS
IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Seit über zehn Jahren erstellt sie Pressemeldungen und Anwendungsberichte und gestaltet Corporate-Themen sowie technische Produktkommunikation mit entsprechender Expertise. Dank ihrer Erfahrung in strategischer B2B-Kommunikation formuliert sie präzise Botschaften und liefert fundierte, fachlich belastbare Inhalte – stets mit Blick auf Authentizität und Klarheit.

Download
Laden Sie hier die Worddatei und Bilder herunter. 773,08 KB

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Pressekontakt
Benötigen Sie für Ihre journalistische Berichterstattung Materialien wie Hintergrundinfos, Statements oder Bilder? Das IDS-Redaktionsteam ist gerne für Sie da.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.