UI-3884LE

UI-3884LE

UI-3884LE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3088 x 2076
    6,41 MPixel
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 58,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die USB 3 Einplatinenkamera UI-3884LE mit dem 1/1.8" Rolling-Shutter CMOS-Sensor Sony IMX178 aus der STARVIS Serie bietet eine sehr hohe Auflösung von 6,4 MP (3088 x 2076 px), und sie liefert Bildraten bis zu 60 fps bei voller Auflösung. Die CMOS Platinenkamera ist perfekt für Aufgaben aus den Bereichen Mikroskopie, Medizintechnik, Astronomie und Messtechnik. Dank ihrer Geschwindigkeit und ihrer sensationellen Lichtempfindlichkeit ist sie eine kostenorientierte Option für die Intelligente Verkehrsüberwachung (ITS) und andere Anwendungen unter schwachen oder wechselnden Lichtbedingungen. Die Kamera bietet eine Langzeitbelichtung von bis zu 120 Sekunden. Aufgrund der kompakten Abmessungen und der Bauweise als Einplatinenversion kann diese USB 3 Kamera mit USB Type-C Stecker einfach in jedes Embedded System integriert werden.

Die Boardlevel-Varianten sind mit stehender (-VU) oder liegender USB Type-C-Ausrichtung verfügbar.

Die UI-3884LE mit CS-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Adapterring CS-Mount auf C-MountDie CS-Mount-Version wird mit einem Zwischenring ausgeliefert, der das Auflagemaß um 5 mm verlängert. Damit können auch Objektive mit C-Mount-Anschluss an der Kamera verwendet werden.
Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX178
Framerate @ Auflösung max. 58,0 fps
Auflösung (h x v) 3088 x 2076
Optische Fläche 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 6,41 MP
Pixelgröße 2,40 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
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
Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
Astronomie

Mit IDS Kameras nach den Sternen greifen - Bildverarbeitung zeigt Informationen, die für Menschen nicht oder schwer zu erfassen sind.