Die USB 3 Kamera UI-3864LE mit dem 1/3" CMOS Sensor Sony IMX290 bietet eine Auflösung von 2,1 MP (1936 x 1096 px) mit superschnellen 120 fps. Der Rolling Shutter BSI Sensor (back side illuminated) aus Sonys STARVIS Serie ist einer der lichtempfindlichsten Sensoren in unserem Portfolio, und er sorgt sogar unter schwachen Lichtbedingungen für eine ausgezeichnete Bildqualität. Der Farbsensor beeindruckt auch durch seine saubere Farbtrennung. Dank ihrer kompakten Abmessungen kann diese USB 3 Kamera mit USB Type-C Stecker leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden. Sie eignet sich für kostenorientierte Anwendungen in den Bereichen Logistik, Machine Vision, Mikroskopie und Biowissenschaften.
Die kostenoptimierte CMOS Kamera UI-3864LE mit CS-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
| Kamerafamilie | LE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX290 |
| Framerate @ Auflösung max. | 135 fps |
| Auflösung (h x v) | 1936 x 1096 |
| Optische Fläche | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 2,12 MP |
| Pixelgröße | 2,90 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Abgekündigt |
Merkmale