UI-3270LE

UI-3270LE

UI-3270LE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2056 x 1542
    3,17 MPixel
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die USB 3 Kamera UI-3270LE mit dem Flächensensor Sony IMX265 verkörpert eine USB 3 Kamera mit dem besten Bildsensor in der 3 MP Pixelklasse. Die 1/1.8" Größe des Global Shutter CMOS Sensors sorgt für eine große Auswahl an passenden Objektiven. Die Industriekamera liefert Bildraten bis zu 57 fps bei voller Auflösung (3,2 MP: 2056 x 1542 px) und 80 fps bei Full HD Auflösung. Daher ist die USB 3 Kamera perfekt geeignet für Visualisierungsaufgaben in Machine Vision Anwendungen und in der Medizintechnik.

Die USB 3 Kamera UI-3270LE mit CS-/C-Mount Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.

Adapterring CS-Mount auf C-MountDie CS-Mount-Version wird mit einem Zwischenring ausgeliefert, der das Auflagemaß um 5 mm verlängert. Damit können auch Objektive mit C-Mount-Anschluss an der Kamera verwendet werden.
Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX265
Framerate @ Auflösung max. 57,0 fps
Auflösung (h x v) 2056 x 1542
Optische Fläche 7,093 mm x 5,32 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 3,17 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Garantie
Made in Germany
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!