Die USB 3 Kamera UI-3130LE mit dem 1/3.6" Global-Shutter CMOS-Sensor PYTHON 480 bietet eine Auflösung von 0,49 MP (808 x 608 px) bei Bildraten von bis zu 135 fps unter voller Auflösung. Bei Nutzung der 2x Subsampling Funktion erreicht die USB 3 Kamera sogar bis zu 420 fps. Dieses Model ist Ihr kostenoptimierter Einstieg in Bildverarbeitungsanwendungen und für preisgünstige Embedded Systeme z. B. in der Inspektion oder Qualitätskontrolle.
Die USB 3 Kamera UI-3130LE mit CS-/C-Mount Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.
Adapterring CS-Mount auf C-MountDie CS-Mount-Version wird mit einem Zwischenring ausgeliefert, der das Auflagemaß um 5 mm verlängert. Damit können auch Objektive mit C-Mount-Anschluss an der Kamera verwendet werden.
| Kamerafamilie | LE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | onsemi |
| Sensormodell | PYTHON 480 |
| Framerate @ Auflösung max. | 135 fps |
| Auflösung (h x v) | 808 x 608 |
| Optische Fläche | 3,878 mm x 2,918 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/3.6" |
| Auflösung | 0,49 MP |
| Pixelgröße | 4,80 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP30 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Garantie
Made in Germany
CAD Daten
Technische Zeichnung