UI-3044LE

UI-3044LE

UI-3044LE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1448 x 1086
    1,57 MPixel
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 230,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die USB 3 Kamera UI-3044LE mit dem 1/2.9'' Global-Shutter CMOS-Sensor Sony IMX273 bietet eine Auflösung von 1,57 MP bei Bildraten von bis zu 230 fps unter voller Auflösung. Dies macht sie ideal für klassische Industrieanwendungen wie bspw. für die Oberflächeninspektion aber auch für detaillierte Bildauswertungen in der Medizintechnik und im Verkehrsbereich. Sie ermöglicht Langzeitbelichtung bis 30,0 s – für Anwendungen in den Bereichen Maschinenbau, Machine Vision, Messtechnik, Medizintechnik oder Mikroskopie. Das Industriekameramodell UI-3044LE richtet sich an Kunden mit hohen Ansprüchen an Bildqualität, Dynamikbereich und Empfindlichkeit.

Die USB 3 Einplatinenkamera UI-3044LE mit CS-Mount Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Software Suite 4.92 unterstützt.

Adapterring CS-Mount auf C-MountDie CS-Mount-Version wird mit einem Zwischenring ausgeliefert, der das Auflagemaß um 5 mm verlängert. Damit können auch Objektive mit C-Mount-Anschluss an der Kamera verwendet werden.
Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX273
Framerate @ Auflösung max. 230 fps
Auflösung (h x v) 1448 x 1086
Optische Fläche 4,996 mm x 3,747 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/2.9''
Auflösung 1,57 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!