UI-3042LE

UI-3042LE

UI-3042LE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1448 x 1086
    1,57 MPixel
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 230,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die USB 3 Kamera UI-3042LE mit dem 1/2.9'' Global-Shutter CMOS-Sensor Sony IMX273 bietet eine Auflösung von 1,57 MP bei Bildraten von bis zu 230 fps unter voller Auflösung. Dies macht sie ideal für klassische Industrieanwendungen wie bspw. für die Oberflächeninspektion aber auch für detaillierte Bildauswertungen in der Medizintechnik und im Verkehrsbereich. Sie ermöglicht Langzeitbelichtung bis 30,0 s – für Anwendungen in den Bereichen Maschinenbau, Machine Vision, Messtechnik, Medizintechnik oder Mikroskopie.

Das Industriekameramodell UI-3042LE richtet sich an Kunden mit hohen Ansprüchen an Bildqualität, Dynamikbereich und Empfindlichkeit.

Die USB 3 Einplatinenkamera UI-3042LE ohne Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Software Suite 4.92 unterstützt.

Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX273
Framerate @ Auflösung max. 230 fps
Auflösung (h x v) 1448 x 1086
Optische Fläche 4,996 mm x 3,747 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/2.9''
Auflösung 1,57 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus Nicht empfohlen für neue Designs
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
Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.