Die USB 3 Kamera UI-3041LE VU mit dem 1/2.9'' Global-Shutter CMOS-Sensor Sony IMX273 bietet eine Auflösung von 1,57 MP bei Bildraten von bis zu 230 fps unter voller Auflösung. Dies macht sie ideal für klassische Industrieanwendungen wie bspw. für die Oberflächeninspektion aber auch für detaillierte Bildauswertungen in der Medizintechnik und im Verkehrsbereich. Sie ermöglicht Langzeitbelichtung bis 30,0 s – für Anwendungen in den Bereichen Maschinenbau, Machine Vision, Messtechnik, Medizintechnik oder Mikroskopie. Das Industriekameramodell UI-3041LE VU richtet sich an Kunden mit hohen Ansprüchen an Bildqualität, Dynamikbereich und Empfindlichkeit.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Software Suite 4.92 unterstützt.
Die Boardlevel-Varianten sind mit stehender (-VU) oder liegender USB Type-C-Ausrichtung verfügbar.
Die USB 3 Einplatinenkamera UI-3041LE VU mit S-Mount Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.
| Kamerafamilie | LE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX273 |
| Framerate @ Auflösung max. | 230 fps |
| Auflösung (h x v) | 1448 x 1086 |
| Optische Fläche | 4,996 mm x 3,747 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1/2.9'' |
| Auflösung | 1,57 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
Merkmale