Objektiv, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1"

Objektiv, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1"

Objektiv, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 9 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 50 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1"
  • Blendenbereich (F): 2.4-22
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (H): 14,6°
  • Hintere Schnittweite: 18,8 mm
  • Eintauchtiefe: 4 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, RICOH, FL-BC5024-9M, 50 mm, 1": AE00149
Bildwinkel vertikal 11,0° x 14,6°
Brennweite 50,0 mm
Optische Klasse 1"
Auflösung 9,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!