Für Applikationen mit sehr kleinem oder verwinkeltem Bauraum eignet sich das Motherboard-Modell der kostenoptimierten GigE Vision Einplatinenkamera GV-54E4LE-MB Rev.2. Sie ist durch ein Flex-Flachbandkabel vom Daughterboard mit GigE-Anschluss abgesetzt. Flex Flachbandkabel und Daughterboard sind optional erhältlich.
Kunden profitieren dank der ausgefeilten Pixeltechnologie des 1/1.8"-Rolling-Shutter-Sensor IMX664 aus Sonys STARVIS 2 Serie von einer außergewöhnlichen Bildqualität mit besonders hohem Dynamikbereich. Mit einer Auflösung von 2704 x 1536 (Pixelgröße 2,90 µm) liefert der 4,15 MP Sensor der Gigabit Ethernet Kamera schnelle 30,2 fps und zeigt sich besonders stark in Low-Light-Anwendungen, bei denen bestmögliche Bildqualität bei gleichzeitig geringer Auflösung gefragt ist. Zusätzlich verbessert die Anti-Reflexionsbeschichtung die Darstellung, da sie Flares bei direkter Lichteinwirkung reduziert oder vollständig verhindert. Dank Clear HDR liefert er zudem Bilddaten mit einem sehr hohen Dynamikumfang.
Durch das Hardwarekonzept – mit kompaktem 45 x 45 mm Motherboard und abgesetztem Interfaceboard – kann der Bauraum von Sensor- und Steckerkomponenten leichter in kundenspezifischen Gehäusekonzepten aufgeteilt werden.
Abhängig vom Einsatzzweck steht ein Farb- oder ein Mono-Sensor zur Auswahl.
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Kamerafamilie | LE |
| Interface | Ethernet |
| Interface-Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX664 |
| Framerate @ Auflösung max. | 30,2 fps |
| Auflösung (h x v) | 2704 x 1536 |
| Optische Fläche | 7,842 mm x 4,454 mm |
| Shutter | Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 4,15 MP |
| Pixelgröße | 2,90 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | In Entwicklung |
Merkmale
Features
Zertifizierungen