uEye LE | GigE | [IMX664] | [Ohne Objektivhalter] | mono | color

GV-54E2LE Rev.2

GV-54E2LE Rev.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2704 x 1536
    4,15 MPixel
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30,2 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die kompakte GigE-Vision Einplatinenkamera GV-54E2LE Rev.2 wurde speziell für kostenoptimierte Bildverarbeitungslösungen mit hohen Stückzahlen entwickelt. Sie basiert auf dem modernen 1/1.8"-Rolling-Shutter-Sensor IMX664 der vierten Generation Sony STARVIS 2 Sensoren mit hervorragender Bildqualität, äußerst geringem Bildrauschen und ausgeprägter NIR ("Near Infrared")-Empfindlichkeit. Zusätzlich verbessert die Anti-Reflexionsbeschichtung die Darstellung, da sie Flares bei direkter Lichteinwirkung reduziert oder vollständig verhindert. Dank Clear HDR liefert er zudem Bilddaten mit einem sehr hohen Dynamikumfang.

Mit einer Auflösung von 2704 x 1536 px und schnellen 30,2 fps ist sie ideal für vielfältige Anwendungen – von Qualitätskontrolle über Messtechnik und ITS bis hin zur Medizintechnik.

Mit ihrem platzsparenden Format von nur 45 x 45 mm lässt sich die Kamera flexibel in verschiedenste Systeme integrieren. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über einen 10-poligen Anschlussstecker oder eine 2-polige Klemmleiste – ideal für OEM-Designs, Embedded-Vision-Anwendungen oder maßgeschneiderte industrielle Projekte.

Abhängig vom Einsatzzweck steht ein Farb- oder ein Mono-Sensor zur Auswahl.

Artikelnummer
  • GV-54E2LE-C Rev.2: 1014071
  • GV-54E2LE-M Rev.2: 1014075
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX664
Framerate @ Auflösung max. 30,2 fps
Auflösung (h x v) 2704 x 1536
Optische Fläche 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 4,15 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Entwicklung

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Justierbares Auflagemaß
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Inspektionsanwendungen

IDS Kameras eignen sich u.a. zur Prüfung auf Vollständigkeit oder Materialfehler und Erkennen von Defekten oder Bar-/Matrixcodes.

CAD Daten
Technische Zeichnung
PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!