GV-5280FA Rev.1.2

GV-5280FA Rev.1.2

GV-5280FA Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2464 x 2056
    5,07 MPixel
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 24,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Die GV-5280FA Rev.1.2 Industriekamera mit GigE Vision Firmware ist mit dem kompakten 2/3“ Global-Shutter CMOS Sensor IMX264 von Sony ausgestattet und glänzt mit hervorragender Bildqualität, Lichtempfindlichkeit und außerordentlich hohem Dynamikumfang.

Die CMOS Kamera liefert nahezu rauschfreie, sehr kontrastreiche 5 MP-Bilder im 5:4 Format mit 22 fps in Anwendungen mit schwankenden Lichtverhältnissen sowie in der Mikroskopie.

Artikelnummer
  • GV-5280FA-C-HQ Rev.1.2: AB12013
  • GV-5280FA-M-GL Rev.1.2: AB12014
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface-Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX264
Framerate @ Auflösung max. 24,7 fps
Auflösung (h x v) 2464 x 2056
Optische Fläche 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,07 MP
Pixelgröße 3,45 µm
HDR-Modus Sequence HDR
Schutzart IP66, IP67, IP69, IPx9K
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Garantie
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!