uEye SFA: Robuste Kamera für zuverlässiges Live-Monitoring
IDS erweitert die uEye Live Produktlinie um IP69K-geschütztes Modell für anspruchsvolle Umgebungen
Staub, Feuchtigkeit und Hochdruckreinigung stellen hohe Anforderungen an Kameras in der industriellen Prozessüberwachung. Mit der neuen uEye SFA erweitert die IDS Imaging Development Systems GmbH ihre uEye Live Monitoring-Produktlinie um ein besonders widerstandsfähiges Modell für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Die Kamera kombiniert ein IP69K-geschütztes Gehäuse und hohe Bildqualität mit flexiblen Streaming-Funktionen.
Die uEye SFA wurde für Anwendungen entwickelt, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässige Live-Bilder erfordern. Ihr Gehäuse schützt vor Staub sowie vor Wasser bei Hochdruckreinigung. Verschraubbare Steckverbinder erhöhen zusätzlich die Betriebssicherheit. Dank Power over Ethernet (PoE) werden Daten und Strom über ein einziges Kabel übertragen, über Distanzen von bis zu 100 Metern.
„Mit der uEye SFA bieten wir Anwendern eine robuste Monitoring-Kamera, die sich einfach integrieren lässt und auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässige Live-Bilder liefert“, erklärt Marcus Rembold, Produktmanager bei IDS. „Der 8-Megapixel-Sensor IMX678 aus der Sony STARVIS 2-Serie sorgt dabei für eine sehr gute Bildqualität, selbst bei wenig Licht.“
Wie alle Modelle der Serie ist auch die uEye SFA für den Standalone-Betrieb ausgelegt. Sie unterstützt Video-Streaming, hardwarebeschleunigte Encodierung und Event-basiertes Aufzeichnen. Mehrere parallel konfigurierbare Streams schaffen zusätzliche Flexibilität, etwa wenn für die Prozessüberwachung unterschiedliche Stream-Einstellungen benötigt werden.
Zur uEye Live Produktfamilie gehören außerdem die kompakte uEye SCP im Industrie-Standardformat von 29 x 29 x 29 mm sowie die uEye SLE als platzsparende Einplatinenkamera im 45 x 45-mm-Format. Damit bietet IDS unterschiedliche Bauformen für flexible Live-Monitoring-Anwendungen in industriellen Prozessen.
Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com/ueye-scp-sle.html
Fotos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Seit über zehn Jahren gestaltet sie Unternehmensprofile, Broschüren und Case Studies und begleitet Corporate-Themen ebenso wie technische Produktkommunikation. Mit ihrem Hintergrund in strategischer B2B-Kommunikation sorgt sie für klare Botschaften und fundierte Inhalte.
Download
Laden Sie hier die Worddatei und Bilder herunter. 1,55 MB
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Pressekontakt
Benötigen Sie für Ihre journalistische Berichterstattung Materialien wie Hintergrundinfos, Statements oder Bilder? Das IDS-Redaktionsteam ist gerne für Sie da.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.