uEye ACP Serie sorgt für extra viel Gestaltungsspielraum bei Platinenkameras
Wirtschaftlich ab Stückzahl eins, schnell verfügbar, hoch variabel
So vielseitig die Industriekamera-Familien von IDS auch sind - manchmal sind Anforderungen von Kunden so speziell, dass eine Sonderentwicklung wünschenswert wäre. Oft rechnet sich das aber erst bei größeren Stückzahlen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen die uEye ACP-Serie entwickelt: Ihr modulares Baukastenprinzip macht unterschiedlichste Kameravarianten möglich. Per Online-Konfigurator lassen sich außergewöhnliche Modelle zusammenstellen, die direkt ab Lager lieferbar sind. Ganz nach dem Motto: Kompromisslos glücklich statt Kompromisse eingehen.
Für die uEye ACP Serie hat die IDS Imaging Development Systems GmbH alle zentralen Kamerakomponenten - wie Sensorplatinen, Steckverbinder und Objektivhalter - als Standardmodule entwickelt, die sich beliebig kombinieren lassen. Das Spektrum beinhaltet u.a. die Schnittstellen USB3 und GigE Vision, Connectorboards mit unterschiedlichen Stecker-Optionen, Flexkabel sowie viele Bildsensoren von 0,5 bis 20 MP. Maßgeschneiderte Platinenkameras sind so bereits ab Stückzahl 1 direkt ab Lager verfügbar - ganz ohne die üblichen Entwicklungszyklen von Sonderprojekten. Kunden haben außerdem die Option, die Kamera komplett montiert oder in Einzelteilen geliefert zu bekommen. Wie von IDS gewohnt, ist in beiden Fällen sorgfältiges Testen vor Versand und Qualität "Made in Germany" selbstverständlich.
Zusätzlich zur uEye ACP-Produktlinie bietet der Industriekamera-Hersteller auch die Möglichkeit der klassischen kundenspezifischen Entwicklung. Ein erfahrenes Team verwirklicht von individuellem Design über Anpassungen von Gehäuse, Platinenelektronik und Steckerkonfiguration bis zur Software-Adaption auf Wunsch alles, was technisch möglich ist.
Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com/acp-cameras.html
Fotos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Oliver Senghaas leitet seit 2011 als Head of Marketing bei IDS die globale Marketingstrategie. Er verantwortet die Unternehmenskommunikation, Markenführung sowie digitale Kampagnen, die inhaltliche und funktionale Weiterentwicklung der Unternehmenswebseiten und des B2B-Webstores und die Erstellung technischer Dokumentationen. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Technologie und Kreativität zu verbinden, um IDS im Bereich industrieller Bildverarbeitung klar zu positionieren.
Download
Laden Sie hier die Worddatei und Bilder herunter. 1,27MB
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Pressekontakt
Benötigen Sie für Ihre journalistische Berichterstattung Materialien wie Hintergrundinfos, Statements oder Bilder? Das IDS-Redaktionsteam ist gerne für Sie da.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.