Neue 3D-Kamera Ensenso B vereint geringen Arbeitsabstand, großes Sichtfeld und hohe Tiefenschärfe
Stereo-Vision-Kamera liefert 3D-Information bereits ab ca. 20 Zentimetern
Die IDS Imaging Development Systems GmbH stellt eine neue 3D-Kamera in der Ensenso-Produktlinie vor. Mit ihrem kompakten, industrietauglichen Design sowie der Kombination aus sehr kurzem Arbeitsabstand und großem Sichtfeld eignet sich die Ensenso B besonders für Bin Picking-Anwendungen. Dank hoher Tiefenschärfe ist sie in der Lage, Objekte auf einer großen Fläche zu erfassen und so z. B. alle Teile in einem Behälter auf einmal zu lokalisieren. So lässt sich der Pick-and-Place Prozess optimieren und Behälter leichter leeren. Die Stereo-Vision-Kamera ist ab sofort in Serie erhältlich.
Die große Stärke von Ensenso B liegt in der sehr präzisen Erfassung von Objekten im Nahbereich. Sie gewährleistet ein breites Field of View und sorgt für beeindruckend hohe Tiefenschärfe. Das bedeutet konkret, dass der Bereich, in dem ein Objekt scharf abgebildet ist, ungewöhnlich groß ist. Bei einem Abstand von 30 Zentimetern zwischen Kamera und Objekt beträgt die Z-Genauigkeit ca. 0,1 Millimeter. Der maximale Arbeitsabstand beträgt 2 Meter.
Das Gehäuse, in dem zwei 5 MP-Farbkameras von IDS, ein Pattern-Projektor und die gesamte Elektronik untergebracht sind, ist komplett geschlossen. Das vereinfacht die Verkabelung. Ensenso B entspricht Schutzart IP65/67, was bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen von Vorteil ist. Mit Abmessungen von nur 120 x 56 x 104 Millimetern ist die neue 3D-Kamera zudem sehr platzsparend konzipiert. Damit empfiehlt sie sich zum Beispiel für den Einsatz an einem Roboterarm.
Was die neue 3D-Kamera zu leisten imstande ist, können Anwender im Oktober auf der VISION in Stuttgart erleben. IDS ist an Stand 8C60 vertreten und präsentiert sie in einem praxisnahen Demo-System. Die Ensenso B wird außerdem in der nächsten Video-Session im unternehmenseigenen Vision Channel eine wichtige Rolle spielen, die sich am 24. September dem Thema "Full-featured 360° 3D point clouds using a multi-camera setup" widmet. Interessierte können sich ab sofort unter https://en.ids-imaging.com/visionchannel-media-details/3d-point-clouds-using-a-multi-camera-set-up.html kostenfrei für die Online-Veranstaltung anmelden.
Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com/ensenso-3d-camera-b-series.html
Oliver Senghaas leitet seit 2011 als Head of Marketing bei IDS die globale Marketingstrategie. Er verantwortet die Unternehmenskommunikation, Markenführung sowie digitale Kampagnen, die inhaltliche und funktionale Weiterentwicklung der Unternehmenswebseiten und des B2B-Webstores und die Erstellung technischer Dokumentationen. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Technologie und Kreativität zu verbinden, um IDS im Bereich industrieller Bildverarbeitung klar zu positionieren.
Download
Laden Sie hier die Worddatei und Bilder herunter. 1,08 MB
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Pressekontakt
Benötigen Sie für Ihre journalistische Berichterstattung Materialien wie Hintergrundinfos, Statements oder Bilder? Das IDS-Redaktionsteam ist gerne für Sie da.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.