Wasserstrahl trifft die Kamera IDS NXT oslo

KI und Streaming treffen Robustheit

IDS NXT oslo mit Schutzart IP69K erweitert IDS KI-Portfolio

Mit der neuen IDS NXT oslo erweitert die IDS Imaging Development Systems GmbH konsequent ihr Angebot an leistungsstarken KI-Kameras. Das Modell kombiniert künstliche Intelligenz mit erstklassiger Bildqualität, Videostreaming und Aufzeichnungsfunktionen in einem kompakten, industrietauglichen Gehäuse – geschützt nach IP69K-Standard, dem höchsten Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub und Hochdruckwasser.

Kernstück der neuen Kamera ist ein Chip von Ambarella, bereits bekannt aus dem Schwestermodell IDS NXT malibu. Er ermöglicht komprimierte Videostreams in voller 5 MP Sensorauflösung (H.264, MJPEG) mit über 25 Bildern pro Sekunde. Die Ausgabe erfolgt unter anderem via RTSP-Protokoll direkt auf dem gewünschten Endgerät – ohne den Umweg über einen zusätzlichen PC für Analyse oder Visualisierung. Damit eignet sich die Kamera optimal für Anwendungen, die Livebilder inklusive KI-basierter Overlays benötigen.

Dank integriertem ISP (Image Signal Processor) profitieren Anwender zusätzlich von Automatik-Features, beispielsweise für Helligkeit, Linsenverzerrung und Farbkorrektur. Zusammen mit dem lichtempfindlichen onsemi Sensor AR0521 sorgt dies für exzellente Bildqualität selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen.

„Mit IDS NXT oslo bringen wir eine vielseitige KI-Kamera auf den Markt, die nicht nur in Echtzeit analysiert, sondern auch Streaming und Recording direkt ermöglicht. Das robuste IP69K-Gehäuse inklusive M12-Steckverbindern gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollsten Industrie- oder landwirtschaftlichen Umgebungen“, erklärt Patrick Schick - Product Owner 3D & Vision Software bei IDS.

Als Teil des KI-Komplettsystems IDS NXT bietet auch IDS NXT oslo perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten – von der Hardware bis zur Software. Dabei benötigen Anwender kein Fachwissen zu Deep Learning, Bildverarbeitung oder Programmierung. Das Modell ist ab sofort in Serie verfügbar.

Weitere Informationen: www.ids-nxt.de

Foto (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Wasserstrahl trifft die Kamera IDS NXT oslo
IDS NXT oslo: Videostreaming mit 5 MP Auflösung und Schutzart IP69K.
IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Seit über zehn Jahren gestaltet sie Unternehmensprofile, Broschüren und Case Studies und begleitet Corporate-Themen ebenso wie technische Produktkommunikation. Mit ihrem Hintergrund in strategischer B2B-Kommunikation sorgt sie für klare Botschaften und fundierte Inhalte.

Download
Laden Sie hier die Worddatei und Bilder herunter. 1,10 MB

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Pressekontakt
Benötigen Sie für Ihre journalistische Berichterstattung Materialien wie Hintergrundinfos, Statements oder Bilder? Das IDS-Redaktionsteam ist gerne für Sie da.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.