IDS launcht uEye SLE Monitoring-Kameras
Platinenkamera ergänzt uEye Live Produktlinie für Prozessüberwachung
Die Kameras unserer neuen uEye Live-Serie ermöglichen neben Monitoring und Streaming auch Event-basiertes Aufzeichnen von Videosequenzen im Kameraspeicher. Seit Anfang des Jahres sorgt die initiale Gehäusevariante für Aufmerksamkeit, jetzt bekommt die Kamerafamilie Zuwachs. Mit ihren kompakten 45 x 45 mm wurde die uEye SLE als Einplatinenkamera speziell für Maschinen- und Gerätebauer entwickelt. Ideal für hohe Stückzahlen ist sie entweder ohne Objektivhalter oder wahlweise mit C- oder S-Mount erhältlich. Diese schützen nicht nur die Platine, sondern liefern auch zusätzliche Anschraubpunkte. Perfekt für Embedded Systeme!
Noch mehr Flexibilität bietet das optionale RJ45-Interface-Board: Über einen Flexleiter verbunden, erleichtert es die optimale Platzierung von Sensor- und Steckerkomponenten im eigenen Gehäusekonzept. So einfach, schnell integrierbar und variabel kann Prozessmonitoring sein!
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.