Industriekamera halb im Sand, umgeben von aufgewirbelten Sandwolken.

Die neue uEye SFA: Auch wenn’s rau wird, live dabei

Robuste Monitoring-Kamera für anspruchsvolle Umgebungen

Mit der uEye SFA erweitert IDS die uEye Live Monitoring-Produktlinie um eine besonders widerstandsfähige Kamera. Das IP69K-geprüfte Gehäuse schützt zuverlässig vor Staub sowie Hochdruckwasser, während verschraubbare Steckverbinder maximale Betriebssicherheit gewährleisten. Power-over-Ethernet (PoE) ermöglicht die Übertragung von Daten und Strom mit einem einzigen Kabel über Distanzen von bis zu 100 Metern.

Ausgestattet mit dem 8-Megapixel-Sensor IMX678 aus der Sony STARVIS 2 Serie, liefert die uEye SFA eine exzellente Bildqualität, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dämmerlicht.

Wie alle uEye Live Kameras ist sie für den Standalone-Betrieb ausgelegt und bietet Video-Streaming, hardwarebeschleunigte Encodierung sowie Event-basiertes Aufzeichnen. Mehrere parallel konfigurierbare Streams sorgen für maximale Flexibilität in der industriellen Prozessüberwachung.

Sie suchen eine robuste Kamera für zuverlässiges Live-Monitoring unter anspruchsvollen Bedingungen?

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.