Die Ensenso C 3D-Kameramodelle

Konsequente Weiterentwicklung der C-Serie: Aus Ensenso C57 wird C67

Neue Modellvarianten mit Hardware-Anpassungen erhöhen die Robustheit und Flexibilität im Einsatz

Mit der Ensenso C67 reagiert Optonic auf Kundenfeedback zur beliebten C57 und führt damit die konsequente Weiterentwicklung der C-Serie fort. Dazu wurden gezielte Hardware-Anpassungen umgesetzt und das Portfolio um zusätzliche Modellvarianten erweitert.

Statt eines M8 IO-Steckers kommt nun ein M12-Anschluss zum Einsatz. Das erhöht Robustheit, Stabilität und Sicherheit. Ergänzend stehen neue Varianten mit kleinerem Vergenzwinkel des Stereosystems von 3° zur Verfügung. Dadurch reduziert sich die Schattenbildung an Randbereichen großer Objekte. Kanten werden vollständiger erfasst, Lücken im Randbereich treten seltener auf. Für Farbaufnahmen nutzt die C67 jetzt einen 8-MP-Sensor. Das ermöglicht deutlich höher aufgelöste Farbtexturen. Gleichzeitig steht für Verarbeitungsaufgaben ein 2D-RGB-Bild mit spürbar besserer Bildqualität zur Verfügung.

Für Anwenderinnen und Anwender bedeuten die Detailverbesserungen mehr Flexibilität bei der Auslegung ihrer Applikationen.

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.