IDS-Anwendungsbericht: KI-gestützte Kartoffelsortierung
Kartoffelernte: Agrartech-Startup automatisiert Qualitätskontrolle und Sortierprozesse
Qualitätsanforderungen, Kostendruck, Fachkräftemangel. Für das Münchner Agrartech-Startup Karevo GmbH sind das zentrale Herausforderungen in der Kartoffel- und Zwiebelsortierung. Mit dem KI-gestützten Sortiersystem DUO85 automatisiert das Unternehmen die Qualitätskontrolle und macht moderne Bildverarbeitung auch für Familienbetriebe und Direktvermarkter wirtschaftlich nutzbar.
Zum Einsatz kommen je nach Auslegung zwei bis acht GigE Vision-Kameras der uEye FA-Serie. Sie erfassen jede Knolle aus allen Perspektiven und liefern eine vollständige 360°-Ansicht der Oberfläche. Die KI bewertet Größe, Form und Defekte in Echtzeit und erkennt die wichtigsten Qualitätsmängel mit hoher Genauigkeit. Die robuste Kameratechnologie ist speziell für die Anforderungen landwirtschaftlicher Umgebungen ausgelegt.
Das Ergebnis: reproduzierbare Sortierergebnisse, geringerer Personaleinsatz und ein kontinuierlicher Durchsatz von bis zu fünf Tonnen pro Stunde. So profitieren Betriebe von konstant hoher Produktqualität und effizienteren Prozessen während der Erntesaison.
Mehr zum Thema: Das Agrartech-Startup Karevo und sein KI-basiertes Sortiersystem wurden kürzlich in der Abendschau des Bayerischen Rundfunks vorgestellt. Wer die Technologie im Praxiseinsatz sehen möchte, findet den Beitrag in der ARD-Mediathek: Jetzt anschauen
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.