IDS Kameras mit USB- und GigE-Anschlüssen und passenden Kabeln

USB 3 oder GigE: Welche Schnittstelle ist die richtige für meine Anwendung?

Kurzfassung

USB 3 bietet hohe Übertragungsgeschwindigkeit und eignet sich besonders für kurze Distanzen und Anwendungen mit hoher Datenrate.

GigE ermöglicht große Kabellängen, die Integration mehrerer Kameras und eine hohe Systemflexibilität.

Die Wahl der passenden Schnittstelle hängt von Kabellänge, Datenrate und Systemarchitektur ab.

Dieser Artikel vergleicht USB3 Vision mit GigE Vision über klassisches Gigabit Ethernet. Höhere Ethernet-Geschwindigkeiten und GigE Vision 3.0 werden nur als Ausblick erwähnt.

Zwei Standards, zwei Philosophien

USB 3 und GigE – mit den etablierten Standards USB3 Vision und GigE Vision – zählen zu den wichtigsten Schnittstellen in der industriellen Bildverarbeitung. Beide ermöglichen die Kommunikation zwischen Industriekamera und Computer. Je nach Anwendungsfall bieten sie spezifische Vorteile. Die Unterschiede liegen vor allem in den Bereichen Bandbreite, Kabellänge, Flexibilität und Integrationsaufwand.

Netzwerkswitch mit blauen und gelben angeschlossenen Kabeln

USB3 Vision und GigE Vision sind herstellerübergreifende Standards der A3 (Association for Advancing Automation). Sie definieren nicht nur die physikalische Schnittstelle, sondern auch ein einheitliches Kommunikations- und Konfigurationsmodell auf Basis von GenICam. Ziel ist Interoperabilität, Investitionssicherheit und eine breite Software-Unterstützung. Der Einsatz standardisierter Vision-Schnittstellen bringt Vorteile: herstellerübergreifende Kompatibilität, einheitliche Konfiguration über GenICam, breite Software-Unterstützung und langfristige Investitionssicherheit. Gleichzeitig bedeutet Standardisierung auch einen gewissen Overhead. Dabei ist die herstellerübergreifende Austauschbarkeit in der Praxis an die konsequente Nutzung standardisierter Funktionen gebunden. Werden zusätzliche herstellerspezifische Funktionen integriert und von Anwendern eingesetzt, können bei einem späteren Kameratausch Softwareanpassungen erforderlich sein.

Trotz der Gemeinsamkeiten unterscheiden sich beide Schnittstellen grundlegend in ihrem Ansatz:

USB 3 für maximale Performance bei kurzer Distanz, einfache Handhabung

USB3 Vision ist ein standardisiertes Schnittstellenprotokoll für Industriekameras auf Basis von USB 3.x. Der Standard wurde speziell für die industrielle Bildverarbeitung entwickelt und ermöglicht eine schnelle sowie zuverlässige Datenübertragung zwischen Kamera und Rechner.

Die Schnittstelle bietet eine hohe Netto-Datenrate von bis zu 400 MB/s. Stromversorgung und Datenübertragung der Kamera können über dasselbe Kabel erfolgen, wodurch keine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist.

USB3 Vision wird bevorzugt in kompakten Systemen mit kurzen Distanzen, hoher Datenrate und einfacher Integration eingesetzt. Typische Anwendungen sind Einzelplatz- und Embedded-Systeme, Laborumgebungen und kompakte Prüfstationen. Die maximale Kabellänge beträgt 3 bis 5 Meter, mit aktiven Glasfaserkabeln bis zu 50 Meter.

GigE für vernetzte, skalierbare Kamerasysteme und Reichweite

GigE Vision ist ein industrieweit genutzter Standard zur Bildübertragung über Ethernet-Netzwerke. Er basiert auf dem Gigabit-Ethernet-Standard und ermöglicht die Integration von Kameras in bestehende IT-Infrastrukturen.

Der Standard unterstützt Kabellängen von bis zu 100 Metern und bietet eine stabile Datenübertragung in industriellen Umgebungen. Mehrere Kameras lassen sich über ein gemeinsames Netzwerk betreiben, wodurch Multikamera-Systeme flexibel realisiert und erweitert werden können. Power-over-Ethernet ermöglicht es zudem, dass mit dieser Technologie ausgestattete Kameras über ein einziges Kabel mit Strom versorgt werden und Daten übertragen können.

GigE Vision eignet sich für industrielle Anwendungen mit langen Distanzen, verteilten Systemen und Multikamera-Systemen. Es kommt häufig in robusten Industrieumgebungen sowie in umfangreichen Automatisierungs- und Inspektionsanlagen zum Einsatz.

USB3 Vision vs. GigE Vision im direkten Vergleich

Im direkten Vergleich zeigen sich die jeweiligen Stärken der beiden Schnittstellen deutlich:

  • Bandbreite: USB 3 bietet eine sehr hohe Datenrate und ist für hochauflösende Kameras geeignet
  • Kabellänge: GigE ermöglicht deutlich größere Distanzen der Systemkomponenten
  • Installation: USB 3 lässt sich per Plug-and-Play einfach integrieren, während GigE eine Netzwerkstruktur voraussetzt
  • Skalierbarkeit: GigE ermöglicht flexible Multikamera-Systeme
  • Kosten: USB-3-Lösungen sind häufig günstiger, da keine Netzwerkinfrastruktur erforderlich ist

Welche Schnittstelle die bessere Wahl darstellt, hängt stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab.
Die „beste“ Schnittstelle ist daher immer diejenige, die technisch, mechanisch und organisatorisch am besten zur Anwendung passt.

USB-Kabel mit verschiedenen USB-Steckertypen

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zwischen USB 3 und GigE kompakt zusammen:

Kriterium

USB 3

GigE

Bandbreite

Sehr hoch (bis ~5 Gbit/s)

Hoch (1 Gbit/s, mit 2,5/5/10 GigE mehr)

Kabellänge

Kurz (typischerweise bis 5 m ohne Repeater)

Sehr lang (bis 100 m über Standard-Ethernet, erweiterbar)

Latenz

Sehr gering

Höher als bei USB 3

Installation

Einfach (Plug-and-Play-Like)

Komplexer (Netzwerk erforderlich)

Skalierbarkeit

Begrenzt über Ports, Hostcontroller und Hubs

Sehr gut (mehrere Kameras im Netzwerk) über Netzwerkkarten, Ports und Switches

Kosten

Geringere Standard-Systemkosten

Höher (Netzwerkkomponenten nötig)

Stabilität

Gut, aber kabellängenabhängig

Sehr stabil, industriebewährt

Flexibilität

Eingeschränkt

Hoch (verteilte Systeme möglich)

Typische Anwendungen

Einzelkamera-Systeme, Embedded-Systeme

Multikamera-Systeme, Industrie, Fertigungslinien

Typische Fehler bei der Schnittstellenauswahl

In der Praxis treten bei der Auswahl der Schnittstelle häufig vermeidbare Fehler auf. Dazu gehören:

  • Fokus nur auf maximale Bandbreite: Auswahl der Schnittstelle nach der höchsten theoretischen Datenrate
  • die Unterschätzung der benötigten Kabellänge bei USB 3
  • eine zu geringe Bandbreitenplanung bei GigE-Systemen
  • fehlende Berücksichtigung der Netzwerkinfrastruktur
  • Nichtberücksichtigung der Zukunftssicherheit: Schnittstelle passt genau zur heutigen Anwendung – ohne Reserve

Eine frühzeitige Planung dieser Aspekte reduziert Implementierungsrisiken und vermeidet zusätzliche Kosten. Gerne unterstützt unser Team Sie bei Ihrer Planung.

Fazit: Welche Schnittstelle passt zu welcher Anwendung?

Die Wahl zwischen USB3 Vision und GigE Vision richtet sich nach den technischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung.

USB3 Vision wird bevorzugt in kompakten Systemen mit kurzen Distanzen, hoher Datenrate und einfacher Integration ohne zusätzliche Netzwerkinfrastruktur eingesetzt.

GigE Vision eignet sich für industrielle Umgebungen (Voraussetzungen bei GigE: geschirmte Kabel ab Cat 5e, separate Netzwerkkarte, Bandbreitenplanung, gegebenenfalls Jumbo Frames), da es eine stabile Datenübertragung über große Distanzen ermöglicht. Es lässt sich in bestehende Netzwerke integrieren und unterstützt den Betrieb mehrerer Kameras in skalierbaren Systemen.