- Chip-Set: Genesys GL3523
- Datentransfer-Rate: 120Mbps bis 5Gbps
- Anschlüsse:1 x B-Buchse verschraubbar Upstream
- 4 x A-Buchse verschraubbar Downstream
- 1 x +7V bis +48V DC-Jack und Terminal Block
- Hardwaresysteme: USB 2.0 bis 3.2 Gen1
- Treiber: Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
- Betriebssysteme: Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
- Betriebstemperatur : 0°C bis +55°C Celsius
- Lagertemperatur: -20°C bis +85°C Celsius
- Rel. Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Schutzart: IP 30
- Stromversorgung: 12V / 3A Netzteil
- Abmessungen (B x T x H): 178.40 x 70.21 x 24.11 mm
- Gewicht: 815 g
- Lieferumfang: EX-1183HMVS-2-22, USB 3.2 Gen1 Kabel (1.5 Meter), Netzteil 12V/3A, Handbuch
| Artikelnummer |
|
|---|