- Abmessungen (B x T x H): 105 x 60 x 23 mm
- Gewicht: 75 g
- Temperatur: Funktionieren: 0° bis +40° C (32° ~ 104° F) Lagerung: 0°C bis +70°C (32° ~ 158° F) Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
- Lieferumfang: , Netzteil, USB 3 Kabel B auf A
| Artikelnummer |
|
|---|