Die USB 3 Industriekamera UI-3882SE mit dem 1/1.8" Rolling-Shutter CMOS-Sensor Sony IMX178 bietet eine sehr hohe Auflösung von 6,41 MP (3088 x 2076 px), durch die sie sich perfekt für Visualisierungsaufgaben in der Mikroskopie eignet – und als kostenorientierte Option für die Intelligente Verkehrsüberwachung (ITS). Der BSI Sensor aus Sonys STARVIS Serie ist einer der lichtempfindlichsten Sensoren in unserem Portfolio, sodass er sogar unter schwachen Lichtverhältnissen eine ausgezeichnete Bildqualität bietet.
In Kombination mit unseren USB 3 Industriekameras liefert der Sony IMX178 Bildraten von bis zu 58,0 fps bei voller Auflösung. Dieses Kameramodell wird ab IDS Software Suite 4.90 unterstützt.
Die UI-3882SE Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
| Kamerafamilie | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX178 |
| Framerate @ Auflösung max. | 58,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 3088 x 2076 |
| Optische Fläche | 7,411 mm x 4,982 mm |
| Shutter | Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 6,41 MP |
| Pixelgröße | 2,40 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
Merkmale