UI-3860SE

UI-3860SE

UI-3860SE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1936 x 1096
    2,12 MPixel
  • Sony IMX290
    1/2.8" CMOS
  • 135,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Auf Kosten optimiert und dennoch schnell, begeistert der lichtempfindliche Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter Sensor IMX290 aus der Sony STARVIS Serie mit BSI-Technologie ("back-side-illumination") durch hervorragende Bildqualität mit sauberer Farbtrennung und sorgt für eine originalgetreue Motivwiedergabe auch unter schlechten oder schwankenden Lichtverhältnissen. Mit seiner sehr hohen Empfindlichkeit im nahen Infrarot-Bereich eignet sich der Sensor in der USB 3 Industriekamera UI-3860SE als attraktive Alternative zu speziellen NIR Kameras - und das mit einer Framerate von bis zu 135 fps bei 2,12 MP (1936 x 1096). Dabei bietet das kleine 1/2.8" Sensorformat eine breite Auswahl an kostengünstigen Objektiven.

Die UI-3860SE ist ein kleiner Allrounder in der Klasse der 2 MP Rolling-Shutter Industriekameras. Mit Linescan-Modus, Sequencer-Modus und Langzeitbelichtung von bis zu 120,0 s findet sie in jeder Anwendung ihren Platz.

Die UI-3860SE ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Software Suite 4.92 unterstützt.

Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface-Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Sensormodell IMX290
Framerate @ Auflösung max. 135 fps
Auflösung (h x v) 1936 x 1096
Optische Fläche 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.8"
Auflösung 2,12 MP
Pixelgröße 2,90 µm
HDR-Modus Nein
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus Abgekündigt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Garantie
Made in Germany
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

CAD Daten
Technische Zeichnung
PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden
PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!