Die USB 3 Industriekamera UI-3291SE mit dem 8,9 Megapixel CMOS-Sensor Sony IMX267 ist die kostengünstige Alternative zu unserer UI-3091SE. Sie bietet identische Bildqualität in allerbester CCD-Qualität bei etwas reduzierter Framerate (33 fps) und ist daher für alle Anwendungen die richtige Wahl, bei denen die Taktrate nicht das entscheidende Kriterium ist.
Ihre hohe Empfindlichkeit im nahen Infrarot-Bereich macht eine spezielle NIR-Variante obsolet.
Die UI-3291SE Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
| Kamerafamilie | SE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Interface-Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Sony |
| Sensormodell | IMX267 |
| Framerate @ Auflösung max. | 33,0 fps |
| Auflösung (h x v) | 4104 x 2174 |
| Optische Fläche | 14,159 mm x 7,5 mm |
| Shutter | Global-Shutter |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 8,92 MP |
| Pixelgröße | 3,45 µm |
| HDR-Modus | Nein |
| Schutzart | IP0 |
| Produktlebenszyklus | Nicht empfohlen für neue Designs |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Garantie
Made in Germany
CAD Daten
Technische Zeichnung